Przetwornik wibracji

Przegląd

Przegląd

Przetwornik wibracji PVS 3

Przetwornik PVS 3 wyposażony jest w mikrokontroler czytający wartości akcelerometryczne z trzech osi z częstotliwością próbkowania 640 Hz na każdą oś. Wartość wyjściowa to sygnał 4-20mA dla zakresu drgań 0-20-mm/s. Czujnik ma bardzo szeroki zakres stosowania: przemysł, laboratoria, aplikacje pompowe, instalacje. Może służyć jako element monitorujący drgania pomp, wykrywający zablokowanie wirnika, zapchanie pompy, zużycie łożysk oraz rurociągów. Stosowany jako wyposażenie sterowników PLC-sygnał analogowy.

Cechy produktu

  • szeroki zakres stosowania
  • otwory ułatwiającemontaż
  • sygnał wyjściowy 4-20mA, dwa przewody
  • napięcie zasilania 12-28V VDC
  • częstotliwość drgań 2…160Hz
  • stopień ochrony IP68
  • zakres temperatury otoczenia 0…70oC
  • dwa otwory umożliwiające montaż
  • długość przewodu 10m

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl