Pomiar temperatury

Przegląd

Przegląd

Czujnik rezystancyjny temperatury Pt100, Pt1000

Rezystory Pt100, Pt1000 to oporniki drutowe składające się
z cylindrycznego korpusu ceramicznego, w którym umieszczona jest spirala uzwojenia oporowego, zakończona wyprowadzeniami. Przetwarzają wartość temperatury na wartość rezystancji. Pt 100 charakteryzuje się wartością nominalną rezystacji 100Ω w temperaturze 0oC, zaś Pt 1000 nominalną rezystancją 1000Ω w temperaturze 0oC.

Rezystory mają zastosowanie w przemysłowych i laboratoryjnych pomiarach temperatury, do pomiaru temperatury i zabezpieczeń uzwojeń silników pomp.dostępne zakresy pomiarowe:

Cechy produktu

  • niska cena
  • liniowa zależność temperatury od rezystancji
  • wysoka dokładność i stabilność pomiarowa
  • szeroki zakres zastosowań

 


Przetwornik temperatury TTA

Przetwornik temperatury z elementem oporowym Pt100 zainstalowanym
w rurce ᶲ6x100mm wykonanej ze stali nierdzewnej 1.4571
z zamontowanym w głowicy przetwornikiem 4-20mA. Stosowany może być w przemyśle, laboratoriach oraz aplikacjach pompowych do pomiaru temperatury mediów, jako zabezpieczenie pomp i systemów pompowych. Stosowany jako wyposażenie sterowników PLC. Dostępny w różnych zakresach pomiarowych.

Dostępne zakresy pomiarowe:

  • -25oC do 25oC
  •    0oC do 25oC
  •    0oC do 50oC
  •  50oC do 100oC

Cechy produktu

  • sygnał wyjściowy 4-20mA
  • napięcie zasilania 8-30V VDC
  • stopień ochrony IP 55
  • liniowa zależność temperatury od rezystancji
  • wysoka dokładność i stabilność pomiarowa
  • szeroki zakres zastosowań

 

 

ETSD - Przetwornik do pomiaru różnicy temperatury pomiędzy dwoma punktami

Przetwornik do pomiaru różnicy temperatury pomiędzy dwoma punktami obiektu (np. zasilaniem i powrotem), wymagający minimalnego nakładu instalacyjnego, w zgodnym z normą układzie dwuprzewodowym.
Każdy z obu czujników pomiarowych T1 i T2 mierzy temperaturę w jednym
punkcie obiektu. Układ elektroniczny wytwarza sygnał wyjściowy 4-20 mA, który jest proporcjonalny do różnicy temperatury T1-T2.

Zakres pomiarowy:

  • 0 do 20 K
  • 0 do 50 K

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl