Przetwornik ciśnienia MBS

Przegląd

Przegląd

Przetwornik ciśnienia MBS.

Grundfos oferuje przetworniki ciśnienia MBS serii 1700 oraz 3000. Zasada działania polega na zamianie mechanicznej wielkości wartości ciśnienia działajacego na membranę na analogowy sygnał elektryczny. Sygnał wyjściowy wartości mierzonego ciśnienia jest liniowy i proporcjonalny
w standardzie prądowym 4-20mA. Jest to idealne rozwiązanie do pomiaru
i monitorowania ciśnienia w aplikacjach wodnych, ciepłowniczych oraz powietrznych, cechujące się prostotą montażu i niezawodnością działania.

Cechy produktu

  • liniowy i proporcjonalny sygnał wyjściowy 4-20mA,
  • napięcie zasilania 10-30 VDC, zabezpieczenie przed zamianą biegunowości,
  • dokładność typowa ≤0,5 % zakresu,
  • dokładność maksymalna ≤1,0 % zakresu,
  • maksymalna temperatura medium majacego kontakt z czujnikiem 85oC, dla wyższych temperatur medium należy stosować rurki przyłączeniowe,
  • wtyk elektryczny Pg9,
  • przyłacze hydrauliczne G1/2 ’’


Zastosowanie

  • monitorowanie ciśnienia dla mediów tj.: woda, powietrze,
  • jako sygnał sprzężenia zwrotnego w automatyce i pomiarach,
  • zabezpieczenie suchobiegowe pomp i układów pompowych,

 

Dostępne są następujące typoszeregi:

  • 0-6 bar
  • 0-10 bar
  • 0-16 bar
  • 0-25 bar




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Gdzie kupić?