Przepompownie z laminatu

Przegląd

Przegląd

Przepompownie z laminatu

Pompownie z laminatu są kompletnymi urządzeniami zbiornikowo-tłocznymi, przeznaczonymi do współpracy z kanalizacją ciśnieniową
lub grawitacyjną. Przeznaczone są do transportu lub podnoszenia na wyższy poziom ścieków sanitarnych, komunalnych, opadowych, wód drenażowych, odwodnieniowych, odcieków ze składowisk odpadów, ścieków przemysłowych itp. Mogą być zabudowywane zarówno, jako strefowe jak też obiekty samodzielne w układach technologicznych oczyszczalni ścieków, fabrykach, zakładach przemysłowych itp.

Płaszcz zbiornika wykonany jest z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, z dodatkiem czystego piasku kwarcowego, jako wypełniacza. Zbiornik jest strukturalnie jednorodnym laminatem wytwarzanym z surowców i materiałów dozowanych w procesie produkcyjnym wg ściśle określonej receptury, nadzorowanej przez program komputerowy określający zawartości poszczególnych warstw powłoki.

Zastosowanie

Typowe obszary zastosowania zbiorników z laminatu poliestrowego to:

  • Tereny, gdzie nie ma konieczności stosowania bardzo ciężkich konstrukcji.
  • Tereny, gdzie wymagana jest wysoka szczelność zbiornika.


Specyfikacja przepompowni z laminatu poliestrowego:

  • Zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym.
  • Górna część zbiornika (1m) i pokrywa z otworem włazowym, ocieplone pianką poliuretanową.
  • Właz wejściowy wykonany z aluminium, ocieplony styropianem
    i zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem amortyzatorem.
  • Podwójne dno zbiornika, specjalnie profilowane o kształcie „soczewkowym” przeciwdziałające parciu wód gruntowych i ułatwiające spływanie ścieków pod pompy, umożliwiając samooczyszczanie się zbiornika.
  • Orurowanie wewnętrzne przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej.
  • Metalowa płyta denna z zamocowanymi podstawami pomp, łączona
    z dnem zbiornika, wykonana ze stali kwasoodpornej.
  • Prowadnice pomp wykonane ze stali ocynkowanej.
  • Łańcuchy pomp wykonane ze stali ocynkowanej.
  • Wentylacja zbiornika zapewniona poprzez kominek wentylacyjny umieszczony na pokrywie, wykonany ze stali kwasoodpornej.
  • Drabina aluminiowa.
  • Poręcz wykonana ze stali kwasoodpornej.
  • Składany pomost technologiczny ułatwiający obsługę armatury wykonany z aluminium (zbiorniki o średnicy 1400, 1800, 2200 i 3000 powyżej 4 m wysokości).
  • Zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy.
  • Zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym
    dla każdej pompy.
  • Łatwy system montażu pomp w przepompowni realizowany przez opuszczanie ich za pomocą łańcucha po prowadnicach do umieszczonych na dnie zbiornika podstaw z kolanami sprzęgającymi, pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod działaniem własnego ciężaru.
  • Króciec wlotowy z uszczelką do podłączenia bosego końca rurociągu grawitacyjnego.
  • Osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali kwasoodpornej.
  • Wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kołnierzowego, żeliwnego złącza ciśnieniowego lub króćca kołnierzowego.
  • Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej.


Kompletna przepompownia wyposażona jest w:

  • Jedną lub dwie pompy zatapialne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i autozłączem (stopą sprzęgającą) do automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym. (Uwaga: pompy wraz z autozłączami należy zamawiać osobno).
  • Wewnętrzną instalację tłoczną, wyposażoną w armaturę odcinającą
    i zwrotną.
  • Wyposażenie umożliwiające obsługę (drabina w standardzie lub podest składany, mocowany na stałe lub montowany na drabince, jako dodatkowy osprzęt, zamawiany osobno)
  • Panel zasilająco-sterowniczy (szafkę sterowniczą) do zabudowy zewnętrznej, automatycznie steru¬jący pracą pomp poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich poziomach
    w komorze przepompowni. (Uwaga: szafę sterowniczą należy zamawiać osobno).

Przepompownie tego typu produkowane są w następujących średnicach: 1000, 1200, 1400, 1800, 2200, 3000 mm i wysokości do 8000 mm.
Na etapie zamówienia Zamawiający powinien określić miejsce posadowienia pompowni dla określenia rodzaju pokrywy włazowej: nie przejazdowa
lub przejazdowa. Układ sterowania montowany jest bezpośrednio
na pokrywie zbiornika lub w jego sąsiedztwie.

Cechy i zalety

  • Lekka monolityczna konstrukcja zbiornika pozwalająca na jego montaż bez użycia specjalistycznego sprzętu.
  • Podwójne soczewkowo wyprofilowane dno zbiornika zapewniające właściwą pracę pomp i zapobiega odkładaniu się osadów w komorze pompowni.
  • Szczelny zbiornik o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie całkowita odporność na korozję w zakresie pH 1-14.
  • Duża żywotność i odporność na ścieki agresywne.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl