Przepompownie przydomowe PEHD

Przegląd

Przegląd

Przepompownie przydomowe ścieków PEHD są kompletnymi, w pełni automatyzowanymi urządzeniami zbiornikowo-tłocznymi nie wymagającymi stałej obsługi. Przeznaczone są do pompowania ścieków sanitarnych, komunalnych, wód drenażowych i odwodnieniowych na większe odległości lub podnoszenia ich na wyższy poziom.

Zastosowanie

Przydomowe przepompownie są stosowane w miejscach, w których wykonanie tradycyjnej, grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej jest utrudnione lub niemożliwe. Wykonanie ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej przy zastosowaniu przepompowni ścieków umożliwia odprowadzenie ścieków do odbiorników grawitacyjnych z oddalonych:

  • osiedli jednorodzinnych
  • obiektów sportowych
  • ośrodków wypoczynkowo-wczasowych
  • zakładów przemysłowych

 

Zalety

  • małe gabaryty i ciężar
  • możliwość wykonania różnych wariantów wyposażenia
  • łatwy transport i montaż
  • kompletne wyposażenie
  • półkoliste (soczewkowe) dno zbiornika uniemożliwiające gromadzenie osadów
  • zastosowane w budowie przepompowni materiały odporne na korozje (polietylen PEHD, żeliwo, stal nierdzewna w gat. min. 0H18N9)
  • trwała, odporna na uderzenia konstrukcja zbiornika o minimalnej sztywności obwodowej SN2 zgodnie z normą ISO 9969
  • możliwość posadowienia w gruncie nawodnionym, że dopływające ścieki deszczowe powinny być przepompowywane przez co najmniej
    2 pompy, a w przypadku awarii jednej z nich wydajność pompowni wyniesie 60-80% Qd.


Zbiorniki przydomowych przepompowni ścieków wykonane są z polietylenu PEHD o średnicy wewnętrznej od DN600 do DN1000 mm. Zbiorniki wyposażone są w instalację tłoczną DN32, DN40 i DN50 ze stali nierdzewnej w gat. min. 0H18N9. Jako rozwiązanie alternatywne obniżające koszty istnieje możliwość wykonania instalacji tłocznej DN50 z polietylenu PEHD, PP i PVC. Zwieńczenie zbiornika stanowi właz żeliwny DN600 kl.A15 mocowany do stożka przejściowego PEHD lub do płyty przykrywającej z PEHD.

 

Do pobrania

Do pobrania

 

Broszura: Grunt to Grundfos

Broszura: Grunt to Grundfos

Sprawdzone, niezawodne i kompletne przepompownie ścieków. Skorzystaj z kompletnego pakietu Grundfos.


Kontakt
Kontakt

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl