Osprzęt do mieszadeł

Przegląd

Przegląd

Osprzęt ten zapewnia dużą wydajność, wartość dodaną, prosty serwis i długotrwałą eksploatację takich produktów firmy Grundfos, jak mieszadła wysokoobrotowe (AMD, AMG), mieszadła wolnoobrotowe (AFG) i pompy recyrkulacyjne (SRP).

Zastosowania

Grundfos produkuje szeroki zakres osprzętu mechanicznego do produktów typoszeregów AMD, AMG, AFG i SRP.

Osprzęt ten można używać wraz z mieszadłami szybko- i wolnoobrotowymi i pompami recyrkulacyjnymi tych typoszeregów. Są one przeznaczone głównie do mieszania, tj. podtrzymywania zawiesin i ujednorodniania cieczy w:

  • Miejskich oczyszczalniach ścieków
  • Procesach przemysłowych
  • Instalacjach przeróbki osadów
  • Rolnictwie
  • Zakładach produkcji biogazu

Cechy i korzyści

  • Optymalne działanie
  • Perfekcyjne dopasowanie
  • Wartość dodana
Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

 

Działanie

Eksploatacja

Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

 

Części zamienne

Części zamienne

Nie wszystkie nasze produkty wymagają części zamiennych. Nasze pompy są zaprojektowane w sposób zapewniający niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. W przypadku niektórych pomp największa efektywność i niezawodność jest uzyskiwana poprzez wymianę zużytych pomp, nie ich naprawę. Najnowsza generacja naszych produktów zapewnia zwiększony komfort, wyższą funkcjonalność i lepszy stosunek wartości do ceny.
 
Jako dostawca pełnego asortymentu pomp, możemy zagwarantować dostarczenie niezawodnych i opłacalnych rozwiązań. Działając w ścisłej współpracy z odbiorcą, możemy znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań dla Państwa potrzeb – spełniających a nawet przewyższających Wasze oczekiwania.

Potrzebne informacje można również znaleźć w Internecie. Stworzyliśmy kompletną listę nowocześniejszych pomp zamiennych, które zastąpią Twoją pompę w sposób najbardziej efektywny.

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl