NK, NKG, NKE, NKGE | pompy znormalizowane ze sprzęgłem elastycznym

Przegląd

Przegląd

Pompy Grundfos NK/NKG używane są do zaopatrzenia w wodę, podnoszenia ciśnienia i transportu cieczy w instalacjach przemysłowych, w układach HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), nawadnianiu i przemysłach przetwórczych.
Pompy z wlotem osiowym firmy Grundfos to uniwersalne pompy nadające się do wielu różnych zastosowań, tam gdzie wymagana jest niezawodna i energooszczędna praca. Pompy z wlotem osiowym mają pięć głównych obszarów zastosowania: zaopatrzenie w wodę, podnoszenie ciśnienia i transport cieczy w instalacjach przemysłowych, układy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) i nawadniania.
 
Są to niesamozasysające, jednostopniowe pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym oraz osiowym króćcem ssawnym, promieniowym króćcem tłocznym i poziomym wałem. Typoszereg Grundfos NK/NKG składa się z pełnego zakresu pomp z długim sprzęgłem, które są w pełni zgodne zarówno z normą EN733, jak i ISO2858. Pompy te posiadają konstrukcję typu back-pull-out umożliwiającą demontaż silnika, sprzęgła, korpusu łożyskowego i wirnika bez konieczności demontażu korpusu pompy ani rurociągów. W rezultacie nawet największe pompy mogą być serwisowane przez jedną osobę z użyciem dźwignika. Pompy z zakresu pomp spełniających wymagania normy ISO2858 dostępne są z łożyskami o żywotności 100,000 godzin i mogą być wyposażone w podwójne uszczelnienie. Jako opcja są one dostępne w wersji ze stali nierdzewnej.

Zastosowania

Grundfos oferuje praktycznie nieograniczony typoszereg pomp z długim sprzęgłem (NK) i wlotem osiowym. Ich solidna konstrukcja i niezawodność czynią je idealnymi do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach, takich jak:

  • Ciepłownie osiedlowe
  • Instalacje ciepłownicze dla bloków mieszkaniowych
  • Instalacje klimatyzacyjne
  • Systemy chłodzenia
  • Instalacje do mycia
  • Inne instalacje przemysłowe

Cechy i zalety

  • Optymalny układ hydrauliczny w korpusie i wirniku = niezakłócony przepływ cieczy
  • Pierścień O-ring pomiędzy korpusem a pokrywą = nie ma ryzyka przecieków
  • Korpus, wirnik i pierścień uszczelniający z różnych materiałów = zwiększona odporność na korozję, brak elementów zlepiających się
  • Konstrukcja "back-pull-out" ułatwiająca demontaż w celu serwisowania
  • Pompa jest pokryta elektrolitycznie powłoką zwiększającą odporność na korozję
  • Dostępne z silnikami IE1, IE2 i IE3
  • PN 10/16 i 25 bar
  • Temperatury do 180 °C
  • Dostępne z szeregiem uszczelnień wału i w wielu wariantach materiałowych

Korzyści

  • Łatwy serwis
  • E-rozwiązania
  • Rozwiązania z podwójnym uszczelnieniem
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja - NK, NKG

NK, NKG

Template subtitle

Grundfosliterature-3279028.pdf (5 MB)

Instrukcja - NKE, NKGE

TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 - below 15 kW, 2-pole and 11 kW, 4-pole

Template subtitle

Grundfosliterature-5235991.pdf (11 MB)

Atest PZH - NK

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu poziomych pomp jednostopniowych NK przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia, wody w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, zasialania w wodę i przemysłowych


Blueflux - Stań na wysokości zadania

Blueflux - Stań na wysokości zadania

Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej


Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

 

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Protokólarne przekazanie do eksploatacji

Aby uzyskać optymalne osiągi, ważne jest, żeby produkt/system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza i doświadczenie techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie specjalizowanych narzędzi serwisowych Grundfos do ustawienia parametrów pompy, łącznie gwarantują uzyskanie zarówno największej możliwej sprawności, jak i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy do eksploatacji zalecane jest w następujących przypadkach:

  • Gdy pompy są sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości
  • Gdy instalacja pompowa pracuje w ramach dużego systemu, np. automatyki budynku
  • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pompy
  • Gdy pompa jest istotnym ogniwem ważnej instalacji produkcyjnej/użytkowej
  • Tam gdzie ustawienie (nastawy) produktu firmy Grundfos decyduje o prawidłowej pracy przez cały zaplanowany okres, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody. W takich przypadkach protokólarne przekazanie jest nie tylko zalecane, ale wymagane
  • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacjach do dezynfekcji
  • Protokólarne przekazanie dokonywane jest krok po kroku według określonej procedury, w trakcie której sporządzany jest protokół zawierający ustawienia pompy

 

Prosimy nie wahać się skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego produktu firmy Grundfos do eksploatacji.

Osiowanie

Prawidłowy montaż pomaga zapewnić długotrwałą eksploatację produktów firmy Grundfos. Gdy pompa jest napędzana przez osobny silnik, z obydwoma podzespołami zamontowanymi na podstawie, bardzo ważne jest, aby te dwa produkty były prawidłowo i dokładnie wyosiowane. Inżynierowie serwisu firmy Grundfos są szkoleni przez inżynierów działu badawczo-rozwojowego naszej firmy w zakresie użycia właściwych technik pomiarowych, pozwalających sprostać wymagającym kryteriom prawidłowego montażu. Inżynierowie serwisu firmy Grundfos są też wyposażeni w niezbędne, zalecane przez naszą firmę, narzędzia pomiarowe do prawidłowego wykonywania operacji osiowania.

Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować osiowanie pompy firmy Grundfos.

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, po długim okresie pracy w określonych warunkach niektóre ich komponenty ulegną zużyciu. Jeśli wymagane są jak najkrótsze przestoje w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.

Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Działanie

Eksploatacja

Optymalizacja

Grundfos oferuje analizę sprawności Twojego istniejącego układu pompowego, po której przedstawi porady zmierzające do zwiększenia sprawności i uzyskania dzięki temu oszczędności kosztów rozłożonych w czasie.

Zwiększ sprawność swojej istniejącej instalacji

Przeprowadzenie analizy sprawności Państwa istniejącego układu pompowego daje podstawę do zwiększenie sprawności i uzyskania dzięki temu oszczędności kosztów rozłożonych w czasie. Analiza sprawności zaowocuje sugestiami pozwalającymi na zwiększenie efektywności i pokaże, ile pieniędzy będzie można zaoszczędzić.

Grundfos oferuje następujące stopnie analizy do oceny sprawności Państwa układu pompowego:

  • Sprawdzenie parametrów zamontowanych pomp


Podstawowa ocena jest dokonywana wyłącznie na bazie danych z tabliczki identyfikacyjnej na pompie, przez porównanie jej osiągów z tymi, jakie są oferowane przez nowsze, bardziej wydajne technologie i materiały używane w nowoczesnych pompach.

  • Szybkie sprawdzenie sprawności pompy


Mierzone jest ciśnienie i zużycie energii przez pompę w kWh. Natężenie przepływu jest określane na podstawie dostępnych danych pompy i wyników pomiarów.

Wynikające z tego propozycje poprawienia sprawności mogą dotyczyć nowocześniejszego układu regulacji prędkości obrotowej, doboru bardziej nowoczesnego silnika, zmiany średnicy rurociągów, zamontowania sterownika, lub ewentualnego podpisania umowy na wykonywanie okresowego serwisu.

Pełny audyt pompy

Analiza sprawności proponowana przez Grundfos stanowi pierwszy etap naszego Audytu pompy, narzędzia diagnostycznego, którego używamy do sprawdzenia, czy układ pompowy pracuje przy optymalnym zużyciu energii, gwarantując utrzymanie Państwa kosztów na poziomie absolutnego minimum – teraz i w przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej o Audycie pomp wykonywanym przez firmę Grundfos, patrz "Analiza efektów wymiany".

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa zawarta z firmą Grundfos gwarantuje efektywną i nieprzerwaną pracę Twojej instalacji pompowej i daje Ci dostęp do punktów serwisowych firmy Grundfos i autoryzowanych partnerów serwisowych na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Profilaktyka jest lepsza, i mniej kosztowna, niż leczenie

Gdy już zakupią Państwo swoją pompę, będziecie chcieli, aby działała wydajnie i niezawodnie; formalna umowa serwisowa z firmą Grundfos zapewni Wam spokojną głowę. Ma to również zdrowy sens ekonomiczny, dając stałą pozycję kosztów w budżecie na utrzymanie i możliwość uzyskania znaczących rabatów.

Państwo po prostu określają zakres programów serwisowych odpowiednio do swoich potrzeb - a następnie umożliwiają nam wykonywanie zaplanowanych prac konserwacyjnych, aby zapobiegać przestojom w pracy. Oferujemy trzy rodzaje umowy serwisowej, dostępne dla wszystkich pomp:

  • Podstawowa
  • Rozszerzona
  • Pełna


Którakolwiek z tych umów zostanie wybrana, objęte nią urządzenia będą serwisowane przez specjalnie wyszkolony personel.

Opłacalny wybór

Prawidłowe utrzymanie pomp może zredukować zużycie energii nawet o 50%. Poza tym warto pamiętać o tym, że w przypadku zespołu pomp pracujących razem jedna wadliwa pompa może wywierać niekorzystny wpływ na pozostałe. Umowa serwisowa z firmą Grundfos utrzymuje całkowity koszt eksploatacji pompy na minimalnym poziomie. Dokładne obliczenia kosztów cyklu życia wszystkich naszych produktów dają nam obraz prawdziwych kosztów posiadania każdej z naszych pomp.

Podpisanie umowy serwisowej i pozwolenie naszym wysoko wykwalifikowanym technikom serwisu na obsługę Państwa pomp stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami. Regularne serwisowanie i konserwacja Waszych pomp zapewni to, że będą one pracowały z optymalną wydajnością.

Naprawa i konserwacja

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejących instalacji pompowych

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te same osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.

Wymiana

Zamiana

Nasza analiza efektów zamiany to Audyt pompy (ang. Grundfos Pump Audit). Jest to kompletne narzędzie diagnostyczne, które oceni Twoje urządzenie, wydajność energetyczną instalacji i całkowity koszt cyklu życia rozwiązania pompowego. Dostarcza ono szczegółowych wytycznych odnośnie zamiany, włącznie z oszacowaniem czasu zwrotu inwestycji.
Pozwól, aby nasz Audyt pompy powiedział Ci, jak zaoszczędzić na kosztach energii

Grundfos Pump Audit to wszechstronne sprawdzenie Państwa instalacji pompowej. W ramach audytu mierzone jest natężenie przepływu, ciśnienie, pobrana moc i sprawność ogólna zamontowanych pomp w określonym okresie czasu, co uzmysławia, ile energii można zaoszczędzić przechodząc na sprawniejsze pompy i silniki.

Cały proces zaczyna się od wizyty zespołu Audytu pompy u Państwa i wysłuchania opisu Waszych wymagań, co ma na celu możliwie najlepsze zdefiniowanie zadania do wykonania. Następny krok to wyczerpujące wizualne badanie instalacji na miejscu. Obejmuje ono sprawdzenie środowiska pracy, pomp, zaworów i rysunków kreskowych.

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

Części zamienne

Części zamienne

"BYĆ odpowiedzialnym" to jedna z fundamentalnych wartości w firmie Grundfos. Istotne jest dla nas to, aby nasze pompy były zaprojektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Jedną z konsekwencji takiego podejścia jest fakt, że już w fazie opracowania definiowane są propozycje serwisowania, włączając części zamienne i zestawy do zamiany.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie w momencie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych

Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby właściwie serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS.

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.

24-godzinna usługa dostawy części zamiennych

Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że będą one dostępne, gdy tylko staną się potrzebne.

10-letnia gwarancja

Gwarantujemy, że części zamienne do wszelkich pomp firmy Grundfos zakupionych dzisiaj będą dostępne przynajmniej przez 10 kolejnych lat.

Serwisowy program narzędziowy on-line

24-godzinny dostęp on-line do naszego programu narzędziowego WebCAPS jest możliwy z dowolnego komputera osobistego. Dzięki temu cała dokumentacja techniczna oraz informacje potrzebne do serwisowania Państwa pomp są zawsze dostępne, a wśród nich:

  • Instrukcje serwisowe
  • Serwisowe filmy wideo "krok po kroku"
  • Interakcyjne widoki rozstrzelone
  • Rysunki przekrojowe

 

Serwisowy film wideo

Dla tego produktu dostępny jest serwisowy film wideo. Obejrzenie serwisowego filmu wideo to łatwy sposób dowiedzenia się, jak rozłożyć i ponownie złożyć pompę.

Działy dokumentacji i serwisu w ramach WebCAPS oferują szybki i łatwy dostęp do serwisowych filmów wideo.
Istnieją dwa różne sposoby dotarcia do filmów wideo ze strony startowej WebCAPS:

  • Poprzez Serwis
  • Poprzez Dokumentację


Filmy wideo są również dostępne na płytach CD i DVD.

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl