ALPHA2

ALPHA2 to pompa obiegowa przeznaczona do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. AUTOADAPT w sposób ciągły dostosowuje pompę do wymagań instalacji, zapewniając optymalny komfort, niskie zużycie energii i prosty rozruch.

Temperatura cieczy
0 .. 110 °C
H max
8 m
Maks. przepływ
4 m³/h
p max
10 bar