NB, NBG, NBE, NBGE

Przegląd

Przegląd

Pompy Grundfos z wlotem osiowym używane są do zaopatrzenia w wodę, podnoszenia ciśnienia i transportu cieczy w instalacjach przemysłowych, w układach HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) oraz nawadniania.
Pompy z wlotem osiowym firmy Grundfos to uniwersalne pompy nadające się do wielu różnych zastosowań, tam gdzie wymagana jest niezawodna i energooszczędna praca. Pompy z wlotem osiowym mają pięć głównych obszarów zastosowania: zaopatrzenie w wodę, podnoszenie ciśnienia i transport cieczy w instalacjach przemysłowych, HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) i nawadnianie.
 
Pompy Grundfos NB/NBG to niesamozasysające, jednostopniowe pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym oraz osiowym króćcem ssawnym, promieniowym króćcem tłocznym i poziomym wałem. Typoszereg NB/NBG składa się z pomp o krótkim sprzęgle, których główne wymiary są zgodne zarówno z normą EN733, jak i ISO2858.

Zastosowania

Grundfos oferuje praktycznie nieograniczony zakres pomp z krótkim sprzęgłem (NB) i wlotem osiowym. Ich solidna konstrukcja i niezawodność czynią je idealnymi do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach, takich jak:

  • Ciepłownie osiedlowe
  • Instalacje ciepłownicze dla bloków mieszkaniowych
  • Instalacje klimatyzacyjne
  • Systemy chłodzenia
  • Instalacje do mycia
  • Inne instalacje przemysłowe

    Cechy i zalety

    • Optymalny układ hydrauliczny w korpusie i wirniku = niezakłócony przepływ cieczy
    • Pierścień O-ring pomiędzy korpusem a pokrywą = nie ma ryzyka przecieków
    • Korpus, wirnik i pierścień uszczelniający z różnych materiałów = zwiększona odporność na korozję, brak elementów zlepiających się
    • Pompa jest pokryta elektrolitycznie powłoką (ang. CED) zwiększającą odporność na korozję
    • Dostępne z silnikami IE1, IE2 i IE3
    • Dostępne z szeregiem uszczelnień wału i w wielu wariantach materiałowych
    • PN 10, 16 i 25 bar
    • Na temperatury do 140 °C




        Facebook Twitter LinkedIn Technorati

    Korzyści

    • Optymalny układ hydrauliczny w korpusie i wirniku
    • Pierścień O-ring pomiędzy korpusem a pokrywą
    • Korpus, wirnik i pierścień uszczelniający z różnych materiałów
    Do pobrania

    Do pobrania

     

    Instrukcja - NB, NBG

    Instrukcja - NB, NBG

    Instrukcja montażu i eksploatacji pomp NB, NBG

    Pobierz PDF

    3,6 MB

    Instrukcja - NBE, NBGE

    Instrukcja - NBE, NBGE

    Instrukcja montażu i eksploatacji pomp NBE, NBGE

    Pobierz PDF

    6,7 MB

    Katalog techniczny: NB, NBE, NK, NKE

    Katalog techniczny - NB, NBE

    Pompy jednostopniowe z wlotem osiowym wg EN 733: NB, NBE, NK, NKE

    Pobierz PDF

    37,3 MB

    Katalog Techniczny NBG, NBGE, NKG, NKGE

    Katalog Techniczny - NBG, NBGE

    Pompy jednostopniowe z wlotem osiowym wg ISO 2858: NBG, NBGE, NKG, NKGE

    Pobierz PDF

    38,7 MB

    Atest PZH - NB

    Atest PZH

    Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu poziomych pomp jednostopniowych NB przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia, wody w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, zasialania w wodę i przemysłowych


    Blueflux - Stań na wysokości zadania

    Blueflux - Stań na wysokości zadania

    Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej


    Kontakt
    Sales office
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
    Service center

    Contact us

    Select country to contact your local service center


    Telefon

    601 612 602 - infolinia serwisowa

    Adres

    ul. Klonowa 23 /Baranowo
    62-081 Przeźmierowo

    Strona internetowa

    http://www.grundfos.pl