MQ | samozasysająca pompa do domowych zastosowań - rolnictwo - aplikacje obiektów szklarniowych

Przegląd

Przegląd

MQ to kompaktowe urządzenie hydroforowe przeznaczone do zastosowań domowych oraz w rolnictwie i ogrodnictwie.

Zastosowania

Pompa MQ jest przeznaczona do zaopatrzenia w wodę i podnoszenia ciśnienia

  • w domach mieszkalnych
  • w domach letniskowych i weekendowych
  • w gospodarstwach rolnych
  • w gospodarstwach warzywnych i innych dużych ogrodach

 

Pompa ta może być stosowana do pompowania wody pitnej i wody deszczowej.

Cechy i zalety

  • Kompletny zespół podnoszenia ciśnienia
  • Prosty montaż
  • Łatwa obsługa
  • Samozasysanie
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
  • Niski poziom hałasu
  • Bezobsługowość

 

Korzyści

  • Kompaktowy zespół podnoszenia ciśnienia
  • Prosty montaż
  • Łatwa obsługa
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

MQ

Template subtitle

Grundfosliterature-3565841.pdf (2 MB)

Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu dla domowych hydroforów MQ przeznaczonych do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wody zdatnej do picia


Katalog: Pompy do wody deszczowej

Katalog: Pompy do wody deszczowej

Przewodnik jest przeznaczony, aby pomoc w wyborze odpowiedniej pompy do instalacji wody deszczowej.


Katalog: Pompy do domu i ogrodu

Katalog: Pompy do domu i ogrodu

Dzięki pompom Grundfos możesz podlewać swój ogród racjonalnie, korzystając z naturalnych zasobów wody. Bez względu na to, czy będziesz pobierać wodę z rzeki, stawu, zbiornika czy studni, będziesz wykorzystywać z wody gruntowej, deszczowej czy powierzchniowej – w ofercie Grundfos zawsze ...


Ulotka: Kompaktowe urządzenie hydroforowe

Ulotka: Kompaktowe urządzenie ...

Kompaktowe urządzenie hydroforowe MQ to wielostopniowa pompa do podwyższania ciśnienia, zintegrowana ze sterownikiem załączania i wyłączania pompy, zbiornikiem membranowym, czujnikiem ciśnienia i przepływu oraz zaworem zwrotnym po stronie tłocznej pompy.


Serwis
Montaż

Installation

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, po długim okresie pracy w określonych warunkach niektóre ich komponenty ulegną zużyciu. Jeśli wymagane są jak najkrótsze przestoje w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.

Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

 

Działanie

Operation

Naprawa i konserwacja

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejących instalacji pompowych

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.

 

Wymiana

Replacement

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji

Części zamienne

Spareparts

"BYĆ odpowiedzialnym" to jedna z fundamentalnych wartości w firmie Grundfos. Istotne jest dla nas to, aby nasze pompy były zaprojektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Jedną z konsekwencji takiego podejścia jest fakt, że już w fazie opracowania definiowane są propozycje serwisowania, włączając części zamienne i zestawy do zamiany.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie w momencie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych

Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby właściwie serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS.

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.

24-godzinna usługa dostawy części zamiennych

Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że będą one dostępne, gdy tylko staną się potrzebne.

10-letnia gwarancja

Gwarantujemy, że części zamienne do wszelkich pomp firmy Grundfos zakupionych dzisiaj będą dostępne przynajmniej przez 10 kolejnych lat.

Serwisowy program narzędziowy on-line

24-godzinny dostęp on-line do naszego programu narzędziowego WebCAPS jest możliwy z dowolnego komputera osobistego. Dzięki temu cała dokumentacja techniczna oraz informacje potrzebne do serwisowania Państwa pomp są zawsze dostępne, a wśród nich:

  • Instrukcje serwisowe
  • Serwisowe filmy wideo "krok po kroku"
  • Interakcyjne widoki rozstrzelone
  • Rysunki przekrojowe

Serwisowy film wideo

Dla tego produktu dostępny jest serwisowy film wideo. Obejrzenie serwisowego filmu wideo to łatwy sposób dowiedzenia się, jak rozłożyć i ponownie złożyć pompę.

Działy dokumentacji i serwisu w ramach WebCAPS oferują szybki i łatwy dostęp do serwisowych filmów wideo.
Istnieją dwa różne sposoby dotarcia do filmów wideo ze strony startowej WebCAPS:

  • poprzez Serwis
  • poprzez Dokumentację


Filmy wideo są również dostępne na płytach CD i DVD.

 

Kontakt
Sales Company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl