MGE

Przegląd

Przegląd

MGE to asynchroniczne silniki elektryczne chłodzone wentylatorem
zintegrowane z falownikiem Grundfos. Występują w wersji z zasilaniem jednofazowym o mocy 0,25kW do 1,10kW i trójfazowym o mocy
od 0,55kW do 22kW. Silniki są dostępne jako 2 i 4 polowe.

Cechy produktu

MGE w wykonaniu jednofazowym oraz trójfazowym do mocy 7,5kW włącznie posiada:

  • 1 bezpotencjałowe wejście start/stop
  • 1 programowalne wejście cyfrowe
  • 1 wejście analogowe wartości sterującej, napięciowe 0-10V,
    lub prądowe 0-20mA, 4-20mA
  • 1 wejście analogowe dodatkowej wielkosci sterujacej 0-10V,
    lub prądowe 0-20mA, 4-20mA
  • 1 RS 485 z protokołem Genibus
  • 1 wyjście przekaźnikowe typu NO,NC


MGE w wykonaniu trójfazowym od mocy 11kW włącznie posiada:

  • 1 bezpotencjałowe wejście start/stop
  • 1 programowalne wejście cyfrowe
  • 1 wejście analogowe wartosci sterującej, napięciowe 0-10V,
    lub prądowe 0-20mA, 4-20mA
  • 1 wejście analogowe dodtkowej wielkości sterującej 0-10V,
    lub prądowe 0-20mA, 4-20mA
  • 1 RS 485 z protokołem Genibus
  • 2 wyjścia przekaźnikowe typu NO,NC


W dodatkowej wersji zaawansowanej dla mocy powyżej 11kW włącznie moduł dodatkowo posiada:

  • 4 wejścia temperaturowe Pt 100
  • 2 wejścia analogowe napięciowych 0-10V, lub prądowych 0-20mA, 4-20mA
  • 3 wejścia cyfrowe
  • 1 wyjście analogowe

 

MGE programowane mogą być za pomocą pilota R 100, za pomocą aplikacji Grundfos GO, lub oprogramowania PC Tool.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

MGE motors, MGE 71 - MGE 160

Installation and operating instructions, supplement

Grundfosliterature-4822159.pdf (10 MB)

Katalog techniczny

Pompy E Grundfos

Pompy z wbudowaną przetwornicą częstliwości

Grundfosliterature-3234678.pdf (8 MB)

Przykłady zastosowań
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl