LiqTec

Przegląd

Przegląd

LiqTec

Zabepieczenie przed suchobiegiem LiqTec:

  • zabezpiecza pompę przed suchobiegiem
  • zabezpiecza pompę przed zbyt wysoką temperaturą cieczy (130°C ±5°C).
  • może kontrolować temperaturę silnika jeżeli jest podłączony czujnik PTC z silnika.
  • w przypadku awarii czujnika, kabla czujnika, jednostki elektronicznej lub zasilania LigTec'a, pompa zostanie natychmiast wyłączona.
  • LiqTec jest przystosowany do montażu na szynach DIN w szafach sterowniczych

 

Dane techniczne

  • Maksymalna temperatura otoczenia: 55 °C
  • Maksymalne ciśnienie pracy: 40 bar
  • Max. temperatura cieczy: 120 °C
  • Temperatura cieczy: 20 °C
  • Gęstość: 998.2 kg/m3
  • Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

 

Dane elektryczne:

  • Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
  • Napięcie nominalne: 200-240 V
  • Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP X0
  • Długość kabla: 5 m
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

LiqTec, 200-240 V

Template subtitle

Grundfosliterature-3932613.pdf (740 KB)

katalog isolutions

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog produktów Grundfos iSOLUTIONS


Kontakt
Sales offive

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl