LC-LCD

Przegląd

Przegląd

Typowe zastosowanie sterowników LC/LCD  to studzienki z jedną pompą (LC) lub dwoma pompami (LCD) w budynkach komercyjnych, domach prywatnych i komunalnych sieciach kanalizacyjnych.

Wszystkie sterowniki LC/LCD posiadają panel sterowania wyposazony w  elementy sterowania i zabezpieczenia. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla układów pomp Grundfos, zapewniając idealne dopasowaniei funkcjonalnosć.

Trzy typoszeregi – sześć wersji

Typoszereg sterowników regulujących poziom Grundfos LC/LCD składa się z trzech typów zawierających łącznie sześć wersji wykonania urządzenia:

  • Sterowniki poziomu LC/LCD 107, wyposażone w dzwony hydrostatyczne
  • Sterowniki poziomu LC/LCD 108, obsługiwane przez łączniki pływakowe
  • Sterowniki poziomu LC/LCD 110, obsługiwane przez elektrody konduktometryczne.

 

Wszystkie doskonale nadają się do sterowania silnikami o mocy do 11 kW z rozruchem bezpośrednim. Typoszereg LC/LCD może być również dostarczony z wbudowanym rozrusznikiem gwiazda-trójkąt do zastosowań, gdzie potrzebne są większe silniki, o mocy do 30 kW.


Dla sterowników LC/LCD dostępny jest obszerny zakres osprzętu, obejmujący również opcję z modemem SMS. W sytuacji alarmowej modem SMS wysyła wiadomość tekstową na Twój telefon komórkowy. Dane eksploatacyjne każdej pompy, takie jak ilość godzin pracy i rozruchów, mogą być takze wysyłane na telefon komórkowy.

Zastosowania

Sterowniki  Grundfos LC/LCD przeznaczone są do usuwania ścieków ze studzienek i kontroli ich poziomu.

Można ich używać w pompowniach sieciowych i kolektorowych wyposażonych w jedną lub dwie pompy.

Można ich także używać w budynkach komercyjnych i instalacjach komunalnych.

Cechy i zalety

  • Gotowe rozwiązanie dla pomp o mocy do 30 kW
  • Użyteczne i niezawodne funkcje sterujące
  • Podstawowy i ekonomiczny układ sterowania dla podstawowych potrzeb, łatwy w użyciu
  • Łatwy rozruch i utrzymanie.

 

Wiele opcji:  

  • Bariera przeciwwybuchowa
  • Licznik godzin pracy i rozruchów
  • Monitoring miejscowy: sygnał dźwiękowy/świetlny
  • Monitoring zdalny: moduł SMS.

 

Jakie informacje można otrzymać dzięki modułowi SMS?

  • monitoring wejść / wyjść (dodatkowo informacje o alarmie)
  • licznik / czas pracy na każdym z 4 wejść
  • status 2 wyjść (zał./wył.)
  • monitoring sieci zasilającej (wymagane zapasowe zaisilanie bateryjne)
  • aż do 8 róznych wiadomości alarmowych
  • wysłać aż do 8 róznych odbiorców (lub wybranych) sms z informacją
    o alarmie
  • informacja każdego dnia z raportem czy system pracuje
  • wysłać listę zaprogramowanych odbiorców sms
  • wysłać listę zaprogramowanych wiadomości




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Automatyczne przełączanie pomp (zamiana)
  • Automatyczny rozruch próbny przy dłuższych okresach postoju
  • Zabezpieczenie przed uderzeniem wodnym
Do pobrania

Do pobrania

 

Katalog: Grundfos iSOLUTIONS

Katalog: Grundfos iSOLUTIONS

Katalog techniczny produktów Grundfos iSOLUTIONS


Ulotka: Bezpieczne i niezawodne sterowniki

Ulotka: Bezpieczne i niezawodne ...

Bezpieczne i niezawodne sterowanie pompami w zależności od poziomów. Ulotka zawiera podstawowe informacje na temat sterowników LC/LCD 107, LC/LCD 108, LC/LCD 110


Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej.

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Protokólarne przekazanie do eksploatacji

Aby uzyskać optymalne osiągi, ważne jest, żeby produkt/system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza i doświadczenie techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie specjalizowanych narzędzi serwisowych Grundfos do ustawienia parametrów pompy, łącznie gwarantują uzyskanie zarówno największej możliwej sprawności, jak i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy do eksploatacji zalecane jest w następujących przypadkach:

  • Gdy pompy są sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości
  • Gdy instalacja pompowa pracuje w ramach dużego systemu, np. automatyki budynku
  • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pompy
  • Gdy pompa jest istotnym ogniwem ważnej instalacji produkcyjnej/użytkowej
  • Tam gdzie ustawienie (nastawy) produktu firmy Grundfos decyduje o prawidłowej pracy przez cały zaplanowany okres, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody. W takich przypadkach protokólarne przekazanie jest nie tylko zalecane, ale wymagane
  • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacjach do dezynfekcji
    Protokólarne przekazanie dokonywane jest krok po kroku według określonej procedury, w trakcie której sporządzany jest protokół zawierający ustawienia pompy.

Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego produktu do eksploatacji.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Działanie

Eksploatacja

Naprawa i konserwacja

Serwis firmy Grundfos może doradzić Ci w kwestii sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Nie wszystkie nasze produkty wymagają części zamiennych. Nasze pompy są zaprojektowane w sposób zapewniający niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. W przypadku niektórych pomp największa efektywność i niezawodność jest uzyskiwana poprzez wymianę zużytych pomp, nie ich naprawę.

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa.

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie z firmy Grundfos) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Części zamienne

Części zamienne





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl