KPC

Przegląd

Przegląd

Zatapialna pompa odwadniająca

Obszary zastosowań

Pompy KPC przeznaczone są do tłoczenia:
• wody drenażowej i powierzchniowej
• wody gruntowej
• wody przemysłowej bez ciał stałych.
Pompy KPC są w stanie przepompowywać ciecze z zawartością cząstek ciał stałych o wielkościach do 10 mm.


Dane techniczne:

Maks. temperatura cieczy:+40°C
Maks. wydajność:16 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia:10 m
Napięcie zasilania:1x220-240V
Pobór mocy:0,35-0,8 kW
Przyłącze tłoczne:1, 1 ¼”
Masa:4,5-7 kg
Stopień ochrony:IP68
Zakres temperaturowy tłoczonej cieczy:0°C do 40 °C
Materiał:materiał kompozytowy i stal nierdzewna
Maks. wysokość zasysania:7 m

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Katalog - Unilift CC, KP, AP i KP Basic

Katalog techniczny

Katalog techniczny pomp Unilift CC, KP, AP i KP Basic


Katalog: Pompy do domu i ogrodu

Katalog: Pompy do domu i ogrodu

Dzięki pompom Grundfos możesz podlewać swój ogród racjonalnie, korzystając z naturalnych zasobów wody. Bez względu na to, czy będziesz pobierać wodę z rzeki, stawu, zbiornika czy studni, będziesz wykorzystywać z wody gruntowej, deszczowej czy powierzchniowej – w ofercie Grundfos zawsze ...


ulotka KP Basic

Ulotka: KP Basic

Grundfos Basic - Użyteczne pompy do domu i ogrodu


Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl