JPA

Przegląd

Przegląd

JPA - pompa z imponującymi zdolnościami zasysania cieczy

JPA jest samozasysającą, jednostopniową, odśrodkową pompą z korpusem
wykonanym z żeliwa oraz osiowym króćcem ssawnym i promieniowym króćcem
tłocznym. Pompa posiada wbudowany eżektor z łopatkami kierownic w celu
osiągnięcia optymalnego samozasysania.

JPA jest przeznaczona przede wszystkim do zastosowań w budownictwie jednorodzinnym, rolnictwie oraz w instalacjach w których konieczny jest przepływ wody np. ze studni , ze zbiorników naziemnych.

Pompa jest  zabezpieczona przed przypadkowym przeciążeniem zapewniając długą żywotność i niezawodność pracy. Wyposażona w łącznik ciśnienia i zbiornik membranowy zwiększa komfort użytkowania agregatu.

Parametry pracy

  • Maksymalny przepływ – 12m3/h
  • Maksymalna wysokość podnoszenia – 62m
  • Wysokość zasysania - max 8m
  • Temperatura cieczy  0 do 35 st C
  • Zasilanie 220-240 V
  • Pojemność membranowego zbiornika ciśnieniowego:20 l.
Kontakt
Sales company

Skontaktuj się z nami

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl