IO 113

Przegląd

Przegląd

Cechy:

IO 113 jest modułem, który zapewnia komunikację między pompą
lub mieszadłem wyposażonym w czujniki, a sterowaniem pompy. Najważniejsze informacje o stanie sensorów i zabezpieczeń są wskazywane na panelu przednim modułu. Jedna pompa wymaga zastosowania jednego modułu IO113.
Razem z czujnikami, IO 113 zapewnia izolację galwaniczną między obwodami silnika w pompie lub mieszadle, a układem sterowania.

IO 113 w standardzie może realizować następujace funkcje:

  • Chronić pompę przed przegrzaniem.
  • Monitorowanć stan czujników:
    • Temperatury uzwojenia silnika
    • Wycieku (WIO / WIA) *
    • Wilgoci w pompie lub mieszadle.
  • Dokonywać pomiaru rezystancji izolacji stojana.
  • Zatrzymać pompę lub mieszadło w przypadku awarii.
  • Zdalnie monitorować pompę przez port RS-485 z wykorzystaniem komunikacji (Modbus lub GENIbus).

IO 113 w połączeniu z SM 113 ma możliwość monitorowania:

  • Temperatury łożysk
  • Wibracji w pompie lub mieszadle
  • Prędkośći rotora, gdy silnik jest wyłączony.


* WIA / WIO czujniki zawartosci wody w oleju oraz wody w powietrzu.

 

Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

IO 113

Template subtitle

Grundfosliterature-5564869.pdf (5 MB)

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog produktów Grundfos iSOLUTIONS


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl