IO 112

Przegląd

Przegląd

IO 112 to moduł wejść wyjść, monitorująco-zabezpieczający.
Może pracować jako odzielna jednostka lub urządzeniami Grundfos
z wykorzystaniem protokołu Genibus np. MP 204, oraz innymi układami nadrzędnymi, sterujacymi, sterownikami PLC z wykorzystaniem innych protokołów transmisji lub sygnałów analogowych i cyfrowych.

IO 112 może spełniać następujące funkcje tj.:

  • zabezpieczać urządzenie przed przegrzaniem, suchobiegiem
  • miniotorować i sterować aplikacje ciśnieniowe, zbiornikowe, studnie
  • monitorować temperaturę i sterować aplikacją Pt1000
  • monitorować sygnał analogowy i sterować aplikacją-standard 4-20mA
  • monitorować i sterować jako licznik sygnału cyfrowego
  • współpracować z innymi jednostkami sterującymi, sterownikami PLC za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych


Cechy produktu

  • szeroki zakres zastosowań
  • napięcie zasilania 24V DC/AC +/- 10V, 50/60Hz
  • zakres prądu min. 2,4A, max. 8A
  • stopień ochrony IP 20
  • zakres temperatury otoczenia -25oC…+65oC
  • pobór mocy max. 5W
  • wyjście analogowe mierzonej wartości 4-20mA
  • wyjście cyfrowe alarmu monitorowanej wielkości
  • wyjście cyfrowe przekaźnikowe sterujące 240VAC 2A
    maks. moc 240W lub 2500VA
  • wejście cyfrowe wskazujące status pracy
  • wejście cyfrowe resetu alarmów
  • wejście analogowe 4-20mA
  • wejście Pt 1000, 15VDC
  • wejście cyfrowe licznika 15VDC
  • konfiguracja za pomocą DIP switchy lub oprogramowania PC Tool WW




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Zostaniesz przekierowany do Katalogu technicznego WebCAPS, w którym można pobrać: Katalog techniczny, Kartę katalogową (charakterystyka, szczegółowe dane techniczne konkretnej pompy), Instrukcję obsługi wraz z Deklaracją zgodności z normami Unii Europejskiej, Rysunki CAD, oraz informacje serwisowe ...

Pobierz PDF

Dokumentacja techniczna


Przykłady zastosowań
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl