Hydro UNI

Przegląd

Przegląd

Systemy ppoż.
Hydro UNI-NB/NK
Hydro Syntex-NB/NK
Hydro UNI-CR

Hydro UNI-NB/Hydro Syntex-NB/NK, to automatyczne systemy ppoż. zaprojektowane zgodnie z normami włoskimi UNI 9490 z kwietnia 1989 roku i UNI 10779 z maja 2002 roku. Obydwie normy dotyczą systemów/urządzeń ppoż..

Systemy Grundfos Hydro UNI/Syntex-NB/NK, są to systemy używane
w typowych zastosowaniach ppoż. do zasilania w wodę węży pożarowych, instalacji hydrantowych lub instalacji tryskaczowych.
Systemy Hydro Syntex/UNI składają się z jednej lub dwóch pomp NB
lub NK o takich samych parametrach hydraulicznych, z których jedna pompa jest napędzana silnikiem elektrycznym, a druga silnikiem Diesel
lub obydwie pompy są napędzane silnikami elektrycznymi/diesel.
Systemy Hydro UNI mogą również być złożone z jednej lub dwóch identycznych pomp CR napędzanych silnikiem elektrycznym.
Druga identyczna pompa w zestawie Hydro jest pompą rezerwową, gwarantującą zasilanie wody na wypadek awarii pierwszej pompy głównej lub awarii układu sterowania.

Wszystkie zestawy Hydro Syntex/UNI są wyposażone w pompę Jockey napędzaną silnikiem elektrycznym.

W celu zapewnienia niezawodności systemów, każda szafa sterownicza zasilająca pompę jest zasilana z oddzielnych źródeł zasilania.

Opis działania

Jednostki Hydro UNI/Syntex-NB/NK zgodnie z normą UNI 9489
są dostarczane na maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.

Jeśli ciśnienie instalacji spadnie poniżej ciśnienia załączania,
to automatycznie uruchomi się pompa w kolejności jak poniżej:

1. Pompy Jockey*

  1. Pompy głównej w momencie zwiększenia się zapotrzebowania na wodę
  2. Drugiej pompy rezerwowej na wypadek awarii pierwszej pompy głównej.
* - pompa Jockey zatrzyma się automatycznie za pomocą łącznika ciśnienia w momencie, kiedy zostanie osiągnięta granica ciśnienia.

Praca kontrolna

W celu zapewnienia niezawodności systemu, zgodnie z normą UNI 9490 należy wykonać kontrolę pracy systemu, dzięki czemu możliwe dokonanie następujących pomiarów:

  • Natężenie przepływu
  • Maksymalna wysokość podnoszenia
  • Wysokość ssania
  • Prąd wejściowy
  • Napięcie

Typoszereg systemów wykonane zgodnie z normą UNI 9490 i UNI 10779.

  • Hydro UNI-Syntex – zestaw złożony z dwóch normalnie ssących jednostopniowych odśrodkowych pomp z napędem elektrycznym typu NB lub NK.
  • Hydro Diesel - zestaw złożony z jednej lub dwóch normalnie ssących jednostopniowych odśrodkowych pomp z napędem Diesel typu NB
    lub NK.
  • Hydro UNI-CR - zestaw złożony z jednej lub dwóch pionowych wielostopniowych pomp z napędem elektrycznym typu CR




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

instrukcja

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji: Hydro-SYNTEX NB/NK Hydro-DIESEL NB/NK - zespoły gaśnicze wg norm UNI 9490 i 10779 z poziomymu pompami elektrycznymi i/lub pompami silnikowymi 50 HZ


Kontakt
Sales office
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
Service office