Hydro Solo-E

Przegląd

Przegląd

Hydro Solo-E to kompaktowe, jednopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia w sposób ciągły dostosowujące swoje osiągi w celu utrzymania stałego ciśnienia. Zestawy zbudowane są z pompy Grundfos CRE wyposażonej w przetwornice częstotliwości, zawór zwrotny, zawór odcinający, rurę tłoczną, przetwornik ciśnienia, manometr i zbiornik membranowy.

Silniki o mocy 0.75 kW do 11 kW spełniają najbardziej surowe kryteria najwyższej klasy sprawności dla silników elektrycznych IE5, dzięki czemu znacząco obniżają zużycie energii.

Zestawy dostarczane są w oparciu o technologie „podłącz i pompuj”. Oznacza to, że są fabrycznie przetestowane i gotowe do pracy.

Zastosowania:

  • domy o zabudowie skupionej
  • budynki mieszkalne
  • szkoły / hotele / zajazdy
  • budynki biurowe
  • systemy uzdatniania wody
  • systemy filtrowania wody
  • małe zakłady przemysłowe
  • systemy mycia i czyszczenia
  • instalacje hydrantowe
  • nawadnianie

Korzyści:

  • łatwa instalacja - technologia „podłącz i pompuj”
  • stałe ciśnienie
  • pompa o regulowanej prędkości
  • nie wymaga zabezpieczenia silnika
  • kompaktowa budowa – oszczędność przestrzeni
  • szeroki zakres zastosowań
  • funkcja STOP – wykrywanie małego przepływu
  • silniki IE5 i IE4
  • w ramach programu szybkich dostaw zestawów podnoszenia ciśnienia (Grundfos Hydro Ekspres) – wybrane modele Hydro Solo-S są dostępne już w 4 dni po potwierdzeniu zamówienia

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Stałe ciśnienie
  • Wysoka sprawność
  • Technologia "podłącz i pompuj"
Do pobrania

Do pobrania

 

Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl