Hydro Multi-S

Przegląd

Przegląd

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-S firmy Grundfos zbudowane są z dwóch lub trzech identycznych pomp CM, CMV lub CR połączonych równolegle i zamontowanych na wspólnej ramie podstawy wraz z szafą sterowniczą i zabezpieczeniem silnika oraz zintegrowanym sterownikiem.
Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-S dostarczane są jako kompletne, fabrycznie przetestowane, układy zawierające kolektory ssawne i tłoczne, zawory odcinające, zawory zwrotne, manometr i łączniki ciśnienia (presostaty). Dla zapewnienia niezawodnego działania zestawy te muszą współpracować z odpowiednim przeponowym zbiornikiem hydroforowym. Pompy sterowane są automatycznie, zgodnie z zapotrzebowaniem w systemie, za pomocą łączników ciśnienia (jeden na każdą pompę).

Zastosowania

  • biura
  • szkoły
  • hotele
  • instalacje nawadniania

Cechy i zalety

  • niezawodność
  • wysoka sprawność
  • łatwość serwisowania
  • kompaktowość
  • prosty rozruch
  • przygotowane do pracy awaryjnej

Korzyści

  • Niezawodność
  • Wysoka sprawność
  • Łatwość serwisowania
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Hydro Multi-S

Template subtitle

Grundfosliterature-3566086.pdf (1 MB)

Katalog techniczny

Hydro Multi-S (Data booklet)

Zestawy podnoszenia ciśnienia z 2 lub 3 pompami CM, CMV lub CR

Grundfosliterature-1110313.pdf (2 MB)

Atest PZH - Hydro Multi-S

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla zestawów podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-S przeznaczonych do instalacji zasilania, podnoszenia ciśnienia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Pobierz PDF

Atest PZH - Hydro Multi-S


Serwis
Montaż

Montaż

Protokólarne przekazanie do eksploatacji

Ten produkt może być montowany jako część większego rozwiązania, w którym pewna liczba produktów firmy Grundfos będzie pracowała razem. Aby uzyskać optymalne osiągi, jest bardzo ważne, żeby cały system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza i doświadczenie techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie specjalizowanych narzędzi serwisowych Grundfos do ustawienia parametrów pompy, łącznie gwarantują uzyskanie zarówno największej możliwej sprawności, jak i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy zalecane jest w następujących okolicznościach:

  • Gdy dwa lub więcej produktów firmy Grundfos pracuje razem w systemie, np. w układach podnoszenia ciśnienia lub odprowadzania ścieków
  • Gdy pompy zamontowane są w dużym systemie, np. automatyki budynku
  • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pomp/systemu
  • Tam gdzie ustawienie (nastawy) produktu firmy Grundfos decyduje o prawidłowej pracy przez cały zaplanowany okres, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody. W takich przypadkach protokólarne przekazanie jest nie tylko zalecane, ale wymagane
  • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacjach do dezynfekcji

Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego układu z pompami Grundfos do eksploatacji.

 

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, po długim okresie pracy w określonych warunkach niektóre ich komponenty ulegną zużyciu. Jeśli wymagane są jak najkrótsze przestoje w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.

Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Działanie

Eksploatacja

Optymalizacja

Grundfos oferuje analizę sprawności Twojego istniejącego układu pompowego, po której przedstawi porady zmierzające do zwiększenia sprawności i uzyskania dzięki temu oszczędności kosztów rozłożonych w czasie.

Zwiększ sprawność swojej istniejącej instalacji

Przeprowadzenie analizy sprawności Państwa istniejącego układu pompowego daje podstawę do zwiększenie sprawności i uzyskania dzięki temu oszczędności kosztów rozłożonych w czasie. Analiza sprawności zaowocuje sugestiami pozwalającymi na zwiększenie efektywności i pokaże, ile pieniędzy będzie można zaoszczędzić.

Grundfos oferuje następujące stopnie analizy do oceny sprawności Państwa układu pompowego:

  • Sprawdzenie parametrów zamontowanych pomp


Podstawowa ocena jest dokonywana wyłącznie na bazie danych z tabliczki identyfikacyjnej na pompie, przez porównanie jej osiągów z tymi, jakie są oferowane przez nowsze, bardziej wydajne technologie i materiały używane w nowoczesnych pompach.

  • Szybkie sprawdzenie sprawności pompy


Mierzone jest ciśnienie i zużycie energii przez pompę w kWh. Natężenie przepływu jest określane na podstawie dostępnych danych pompy i wyników pomiarów.

Wynikające z tego propozycje poprawienia sprawności mogą dotyczyć nowocześniejszego układu regulacji prędkości obrotowej, doboru bardziej nowoczesnego silnika, zmiany średnicy rurociągów, zamontowania sterownika, lub ewentualnego podpisania umowy na wykonywanie okresowego serwisu.

Pełny audyt pompy

Analiza sprawności proponowana przez Grundfos stanowi pierwszy etap naszego Audytu pompy, narzędzia diagnostycznego, którego używamy do sprawdzenia, czy układ pompowy pracuje przy optymalnym zużyciu energii, gwarantując utrzymanie Państwa kosztów na poziomie absolutnego minimum – teraz i w przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej o Audycie pomp wykonywanym przez firmę Grundfos, patrz "Analiza efektów wymiany".

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa zawarta z firmą Grundfos gwarantuje efektywną i nieprzerwaną pracę Twojej instalacji pompowej i daje Ci dostęp do punktów serwisowych firmy Grundfos i autoryzowanych partnerów serwisowych na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Profilaktyka jest lepsza, i bardziej opłacalna, niż leczenie

Gdy już zakupią Państwo swoją pompę, będziecie chcieli, aby działała wydajnie i niezawodnie; formalna umowa serwisowa z firmą Grundfos zapewni Wam spokojną głowę. Ma to również zdrowy sens ekonomiczny, dając stałą pozycję kosztów w budżecie na utrzymanie i możliwość uzyskania znaczących rabatów.

Państwo po prostu określają zakres programów serwisowych odpowiednio do swoich potrzeb - a następnie umożliwiają nam wykonywanie zaplanowanych prac konserwacyjnych, aby zapobiegać przestojom w pracy. Oferujemy trzy rodzaje umowy serwisowej, dostępne dla wszystkich pomp:

  • Podstawowa
  • Rozszerzona
  • Pełna


Którakolwiek z tych umów zostanie wybrana, objęte nią urządzenia będą serwisowane przez specjalnie wyszkolony personel.

Opłacalny wybór

Prawidłowe utrzymanie pomp może zredukować zużycie energii nawet o 50%. Poza tym warto pamiętać o tym, że w przypadku zespołu pomp pracujących razem jedna wadliwa pompa może wywierać niekorzystny wpływ na pozostałe. Umowa serwisowa z firmą Grundfos utrzymuje całkowity koszt eksploatacji pompy na minimalnym poziomie. Dokładne obliczenia kosztów cyklu życia wszystkich naszych produktów dają nam obraz prawdziwych kosztów posiadania każdej z naszych pomp.

Podpisanie umowy serwisowej i pozwolenie naszym wysoko wykwalifikowanym technikom serwisu na obsługę Państwa pomp stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami. Regularne serwisowanie i konserwacja Waszych pomp zapewni to, że będą one pracowały z optymalną wydajnością.

Naprawa i konserwacja

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejących instalacji pompowych

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.

Wymiana

Zamiana

Nasza analiza efektów zamiany to Audyt pompy (ang. Grundfos Pump Audit). Jest to kompletne narzędzie diagnostyczne, które oceni Twoje urządzenie, wydajność energetyczną instalacji i całkowity koszt cyklu życia rozwiązania pompowego. Dostarcza ono szczegółowych wytycznych odnośnie zamiany, włącznie z oszacowaniem czasu zwrotu inwestycji.

Pozwól, aby nasz Audyt pompy powiedział Ci, jak zaoszczędzić na kosztach energii

Grundfos Pump Audit to nazwa jaką nadaliśmy naszej analizie efektów zamiany. To kompletne narządzie diagnostyczne, opracowane przez firmę Grundfos, stosowane jest do wykrywania nadmiernego zużycia energii we wszelkiego rodzaju układach pompowych. Nasze doświadczenia z audytami pomp pokazują, że w wielu wypadkach możliwe jest zaoszczędzenie 30-50 % energii zużywanej przez pompy.

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

 

Części zamienne

Części zamienne

"BYĆ odpowiedzialnym" to jedna z fundamentalnych wartości w firmie Grundfos. Istotne jest dla nas to, aby nasze pompy były zaprojektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Jedną z konsekwencji takiego podejścia jest fakt, że już w fazie opracowania definiowane są propozycje serwisowania, włączając części zamienne i zestawy do zamiany.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie w momencie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych

Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby właściwie serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS.

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.

24-godzinna usługa dostawy części zamiennych

Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że będą one dostępne, gdy tylko staną się potrzebne.

10-letnia gwarancja

Gwarantujemy, że części zamienne do wszelkich pomp firmy Grundfos zakupionych dzisiaj będą dostępne przynajmniej przez 10 kolejnych lat.

Serwisowy program narzędziowy on-line

24-godzinny dostęp on-line do naszego programu narzędziowego WebCAPS jest możliwy z dowolnego komputera osobistego. Dzięki temu cała dokumentacja techniczna oraz informacje potrzebne do serwisowania Państwa pomp są zawsze dostępne, a wśród nich:

  • Instrukcje serwisowe
  • Serwisowe filmy wideo "krok po kroku"
  • Interakcyjne widoki rozstrzelone
  • Rysunki przekrojowe
Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl