Hydro Multi-E

Przegląd

Przegląd

Nowe zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-E firmy Grundfos zaprojektowane zostały w celu podwyższania ciśnienia wody czystej w budynkach użyteczności publicznej oraz zakładach przemysłowych. Hydro Multi-E zbudowane jest 2 do 4 bardzo dobrze znanych, niezawodnych i wysokosprawnych pionowych pomp wielostopniowych typu CR(I)E lub z 2 do 3 nowych, poziomych, wielostopniowych pomp typu CME.

Zestawy Hydro Multi-E z silnikami o mocach od 0,37 do 2,2 kW wyposażone są w najnowszej generacji silniki MGE w wykonaniu z magnesów trwałych oraz z przetwornicy częstotliwości o bardzo wysokiej sprawności. Silniki te zapewniają nawet większą sprawność od silników stosowanych w poprzednich wersjach zestawów podnoszenia ciśnienia. Silniki MGE posiadają całkowitą sprawność wyższą od zdefiniowanej dla silników o stałych obrotach klasy IE4. Hydro Multi-E od 3,0 do 7,5 kW wyposażone w silniki MGE, które są silnikami asynchronicznymi z nabudowaną przetwornicą częstotliwości. W standardzie silniki te spełniają klasę sprawności IE3.

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-E firmy Grundfos dostarczane są w oparciu o technologie „plug and pump”. Oznacza to, że są fabrycznie przetestowane i gotowe do pracy.

Niskie zużycie energii

Dzięki zastosowaniu pomp z regulowaną prędkością obrotową oraz funkcji automatycznego sterowania kaskadowego wraz z dużą sprawnością funkcji pracy niskiego przepływu, nowe Hydro Multi-E gwarantuje niskie zużycie energii. Wysokosprawne silniki i pompy również przyczyniają się do zapewnienia całkowitej wysokiej sprawności zestawu.

Funkcja Multi-master (od 0,37 do 2,2 kW)

W standardzie zestaw wyposażony jest w dwa przetworniki ciśnienia. Pompy z podłączonym przetwornikiem mogą funkcjonować, jako pompy Master i mogą przejąć kontrolę nad sterowaniem całym zestawem. Oznacza to, że zestaw będzie kontynuował pracę jako zestaw podnoszenia ciśnienia nawet wtedy, gdy jedna z pomp lub jej przetwornik znajdzie się w stanie zakłócenia. W porównaniu do zestawu z tylko jednym przetwornikiem, oznacza, że Hydro Multi-E jest stanowi bardzo niezawodne rozwiązanie.

Łatwa obsługa

Nowe Hydro Multi-E jest jednym z najłatwiejszych zestawów dostępnych na rynku pod względem uruchomienia i obsługi. Do sterowania całego zestawu służą tylko dwa przyciski. Alternatywnie, do ustawienia regulacji i konfiguracji można użyć aplikacji Grundfos GO.

Zastosowania:

  • Budynki mieszkalne
  • Hotele
  • Zakłady przemysłowe
  • Szpitale
  • Szkoły

Cechy i zalety:

  • Wysoka sprawność
  • Łatwość serwisowania
  • Oszczędność przestrzeni
  • Łatwy rozruch
  • Doskonała regulacja stałego ciśnienia
  • Wykrywanie małego przepływu
  • Funkcja Multi-Master (od 0,37 do 2.2 kW)
  • Przetwornik rezerwowy (od 0,37 do 2.2 kW)
  • Funkcja łagodnego wzrostu ciśnienia




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Niezawodność
  • Wysoka sprawność
  • Łatwość serwisowania
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja montażu i eksploatacji zestawów Hydro Multi-E (< 2.2 kW)

Instrukcja: < 2.2 kW

Instrukcja montażu i eksploatacji zestawów Hydro Multi-E (< 2.2 kW)

Instrukcja montażu i eksploatacji zestawów Hydro Multi-E (> 3.0 kW)

Instrukcja: > 3.0 kW

Instrukcja montażu i eksploatacji zestawów Hydro Multi-E (> 3.0 kW)

Instrukcja montażu i eksploatacji

Katalog - Hydro Multi-E

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-E składające się z 2 do 4 pomp CRE, CRIE lub CME.

Pobierz PDF

5,4 MB

Atest_PZH_Grundfos_Hydro Multi E, Hydro Solo, Hydromono

Atest PZH

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-E, Hydro Solo-S/E, Hydromono CR/CRE


Ulotka - Hydro Multi-E - Proste i skuteczne podnoszenie ciśnienia

Ulotka - Proste i skuteczne podnoszenie ...

Hydro Multi-E - Proste i skuteczne podnoszenie ciśnienia dzięki Grundfos


Ulotka - Grundfos - Hydro Ekspres - Szybkie dostawy zestawow hydroforowych.pdf

Ulotka - Szybkie dostawy zestawów ...

Grundfos Hydro Ekspres - Szybkie dostawy zestawów hydroforowych (Wysyłka z fabryki w zaledwie 4 dni*)


Kontakt
Sales company
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
Service centre