Systemy ppoż. NKF zgodne z EN

Przegląd

Przegląd

NBF jest pompą z wlotem osiowym do stosowania jako pompa tryskaczowa. NBF to pompy z krótkim sprzęgłem, a NKF są pompami z długim sprzęgłem.

Na zespół przeciwpożarowy NKF składa się pompa z wlotem osiowym, NBF lub NKF, połączona ze sprzęgłem i członem napędowym, którym może być silnik elektryczny lub diesel, zespolone ze sobą na ramie podstawy.

Jako model KOMPAKTOWY można zamawiać pompy z pewnymi typami silników elektrycznych (włącznie z szafą sterowniczą zabudowaną na ramie podstawy).

Zespoły NKF napędzane silnikiem diesla. Szafa sterownicza zawsze stanowi część zespołu.

Materiały

Materiały zastosowane w pompach spełniają wymagania norm EN 12845 i prEN12259-12, a mianowicie:

  • Wirnik i pierścienie uszczelniające wykonane są z brązu
  • Części omywane wodą, takie jak wał, podkładki i nakrętki, wykonane są ze stali nierdzewnej
  • Korpusy wykonane są z żeliwa

Szafa sterownicza

Grundfos oferuje kompletną, zmontowaną fabrycznie, szafę sterowniczą w obudowie z blachy stalowej, do zawieszenia na ścianie lub ustawienia oddzielnie. Szafa sterownicza spełnia wymagania normy EN 12845. Szafa sterownicza pomp napędzanych silnikiem diesla jest zawsze montowana na ramie podstawy.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny to jeden z silników MG lub MMG spełniających miejscowe normy dla silników elektrycznych. Począwszy od 16 lipca 2011 silnikami używanymi w Europie będą silniki klasy IE2 = EFF 1.

Silnik Diesla

Silnik wysokoprężny może pracować nieprzerwanie przy pełnym obciążeniu, na danej wysokości położenia, z mocą znamionową zgodną z normą ISO 3046-1: 1986. Pompa osiąga pełną roboczą prędkość obrotową w ciągu 15 sekund; silnik można uruchomić przy temperaturze otoczenia 5°C.

Każdy skompletowany zespół silnik-pompa jest testowany, przy znamionowym natężeniu przepływu, na stoisku do prób producenta przez przynajmniej 1.5 godziny, a wyniki są zapisane w certyfikacie badania.

Zastosowania

Zespoły przeciwpożarowe firmy Grundfos są przeznaczone do użycia w urządzeniach zwalczających pożary do zasilania wodą bębnów węży pożarniczych, hydrantów przeciwpożarowych lub instalacji tryskaczowych.

Cechy i zalety

  • Pompy wykonane są zgodnie z normami EN12845 i PrEN12259-12
  • Napęd silnikiem elektrycznym lub dieslowskim
  • Konstrukcja o najwyższej funkcjonalności i niezawodności działania
  • Prosty montaż i łatwa konserwacja
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Indywidualne i niezawodne rozwiązania
  • Najszerszy zakres od jednego dostawcy




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Rozległy obszar pracy
  • Indywidualne rozwiązania
  • Kompaktowa konstrukcja
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: Fire NKF EN 12845

Instrukcja: Fire NKF EN 12845

Instrukcja montażu i eksploatacji systemów przeciwpożarowych z silnikiem Diesla: Fire NKF EN 12845

Instrukcja: EN electric >55 kW

Instrukcja: EN electric >55 kW

Instrukcja montażu i eksploatacji: Fire Control EN electric > 55 kW

Instrukcja: EN diesel 12 & 24V

Instrukcja: EN diesel 12 & 24V

Instrukcja montażu i eksploatacji: Fire Control EN low diesel 12 & 24 V

Katalog techniczny

Katalog techniczny

Katalog techniczny zestawów ppoż. zgodne z EN 12845 i EN 12259-12

Aprobata techniczna CNBOP

na pompy pozarowe wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, poziome, osiowo ssące, typów: NKF 50-200, NKF 65-200, NKF 80-200, NKF 80-250, NKF 100-200, NKF 125-250, NKF 150-400 oraz NKF 150-500

Pobierz PDF

Aprobata techniczna CNBOP/NKF


Certyfikat zgodności

na pompy pożarowe, wirowe, odśrodkowe, jednostoponiowe, poziome, typ: NKF 50-200, NKF 65-200, NKF 80-200, NKF 80-250, NKF 100-200, NKF 125-250, NKF 150-400, NKF 150-500

Pobierz PDF

Certyfikat zgodności


Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

 

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Protokólarne przekazanie do eksploatacji

Ten produkt może być montowany jako część większego rozwiązania, w którym pewna liczba produktów firmy Grundfos będzie pracowała razem. Aby uzyskać optymalne osiągi, jest bardzo ważne, żeby cały system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza i doświadczenie techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie specjalizowanych narzędzi serwisowych Grundfos do ustawienia parametrów pompy, łącznie gwarantują uzyskanie zarówno największej możliwej sprawności, jak i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy zalecane jest w następujących okolicznościach:

  • Gdy dwa lub więcej produktów firmy Grundfos ma pracować razem w systemie, np. w układach podnoszenia ciśnienia lub odprowadzania ścieków.
  • Gdy pompy mają pracować w dużym systemie, np. automatyki budynku
  • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pomp/systemu
  • Tam gdzie ustawienie (nastawy) produktu firmy Grundfos decyduje o prawidłowej pracy przez cały zaplanowany okres, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody. W takich przypadkach protokólarne przekazanie jest nie tylko zalecane, ale wymagane
  • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacjach do dezynfekcji

 

Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego układu z pompami Grundfos do eksploatacji.

Osiowanie

Prawidłowy montaż pomaga zapewnić długotrwałą eksploatację produktów firmy Grundfos. Gdy pompa jest napędzana przez osobny silnik, z obu podzespołami zamontowanymi na podstawie, bardzo ważne jest, aby te dwa produkty były prawidłowo i dokładnie wyosiowane. Inżynierowie serwisu firmy Grundfos są szkoleni przez inżynierów działu badawczo-rozwojowego naszej firmy w zakresie użycia właściwych technik pomiarowych, pozwalających sprostać wymagającym kryteriom prawidłowego montażu. Inżynierowie serwisu firmy Grundfos są też wyposażeni w niezbędne, zalecane przez naszą firmę, narzędzia pomiarowe do prawidłowego wykonywania operacji osiowania.

Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować osiowanie pompy firmy Grundfos.

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, po długim okresie pracy w określonych warunkach niektóre ich komponenty ulegną zużyciu. Jeśli wymagane są jak najkrótsze przestoje w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.

Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Działanie

Eksploatacja

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa zawarta z firmą Grundfos gwarantuje efektywną i nieprzerwaną pracę Twojej instalacji pompowej i daje Ci dostęp do punktów serwisowych firmy Grundfos i autoryzowanych partnerów serwisowych na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Profilaktyka jest lepsza, i mniej kosztowna, niż leczenie

Gdy już zakupią Państwo swoją pompę, będziecie chcieli, aby działała wydajnie i niezawodnie; formalna umowa serwisowa z firmą Grundfos zapewni Wam spokojną głowę. Ma to również zdrowy sens ekonomiczny, dając stałą pozycję kosztów w budżecie na utrzymanie i możliwość uzyskania znaczących rabatów.

Państwo po prostu określają zakres programów serwisowych odpowiednio do swoich potrzeb - a następnie umożliwiają nam wykonywanie zaplanowanych prac konserwacyjnych, aby zapobiegać przestojom w pracy. Oferujemy trzy rodzaje umowy serwisowej, dostępne dla wszystkich pomp:

  • Podstawowa
  • Rozszerzona
  • Pełna

 

Którakolwiek z tych umów zostanie wybrana, objęte nią urządzenia będą serwisowane przez specjalnie wyszkolony personel.

Opłacalny wybór

Prawidłowe utrzymanie pomp może zredukować zużycie energii nawet o 50%. Poza tym warto pamiętać o tym, że w przypadku zespołu pomp pracujących razem jedna wadliwa pompa może wywierać niekorzystny wpływ na pozostałe. Umowa serwisowa z firmą Grundfos utrzymuje całkowity koszt eksploatacji pompy na minimalnym poziomie. Dokładne obliczenia kosztów cyklu życia wszystkich naszych produktów dają nam obraz prawdziwych kosztów posiadania każdej z naszych pomp.

Podpisanie umowy serwisowej i pozwolenie naszym wysoko wykwalifikowanym technikom serwisu na obsługę Państwa pomp stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami. Regularne serwisowanie i konserwacja Waszych pomp zapewni to, że będą one pracowały z optymalną wydajnością.

Naprawa i konserwacja

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejących instalacji pompowych

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wymiana

Zamiana

Nasza analiza efektów zamiany to Audyt pompy (ang. Grundfos Pump Audit). Jest to kompletne narzędzie diagnostyczne, które oceni Twoje urządzenie, wydajność energetyczną instalacji i całkowity koszt cyklu życia rozwiązania pompowego. Dostarcza ono szczegółowych wytycznych odnośnie zamiany, włącznie z oszacowaniem czasu zwrotu inwestycji.
Pozwól, aby nasz Audyt pompy powiedział Ci, jak zaoszczędzić na kosztach energii

Grundfos Pump Audit to wszechstronne sprawdzenie Państwa instalacji pompowej. W ramach audytu mierzone jest natężenie przepływu, ciśnienie, pobrana moc i sprawność ogólna zamontowanych pomp w określonym okresie czasu, co uzmysławia, ile energii można zaoszczędzić przechodząc na sprawniejsze pompy i silniki.

Cały proces zaczyna się od wizyty zespołu Audytu pompy u Państwa i wysłuchania opisu Waszych wymagań, co ma na celu możliwie najlepsze zdefiniowanie zadania do wykonania. Następny krok to wyczerpujące wizualne badanie instalacji na miejscu. Obejmuje ono sprawdzenie środowiska pracy, pomp, zaworów i rysunków kreskowych.

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Części zamienne

Części zamienne

"BYĆ odpowiedzialnym" to jedna z fundamentalnych wartości w firmie Grundfos. Istotne jest dla nas to, aby nasze pompy były zaprojektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Jedną z konsekwencji takiego podejścia jest fakt, że już w fazie opracowania definiowane są propozycje serwisowania, włączając części zamienne i zestawy do zamiany.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie w momencie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych

Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby właściwie serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS.

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.

24-godzinna usługa dostawy części zamiennych

Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że będą one dostępne, gdy tylko staną się potrzebne.

10-letnia gwarancja

Gwarantujemy, że części zamienne do wszelkich pomp firmy Grundfos zakupionych dzisiaj będą dostępne przynajmniej przez 10 kolejnych lat.

Serwisowy program narzędziowy on-linel

24-godzinny dostęp on-line do naszego programu narzędziowego WebCAPS jest możliwy z dowolnego komputera osobistego. Dzięki temu cała dokumentacja techniczna oraz informacje potrzebne do serwisowania Państwa pomp są zawsze dostępne, a wśród nich:

  • Instrukcje serwisowe
  • Serwisowe filmy wideo "krok po kroku"
  • Interakcyjne widoki rozstrzelone
  • Rysunki przekrojowe




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl