Filtr EMC do silników MGE

Przegląd

Przegląd

Jeżeli planuje się użytkowanie pomp E z silnikami MGE 11-22 kW
na obszarach mieszkalnych, należy zainstalować dodatkowy filtr EMC pomiędzy podłączeniem do sieci zasilającej a pompą E.

Zawartość zestawu:

Filtr w aluminiowej obudowie IP 54
Do przyłączenia filtra do skrzynki zaciskowej silnika:
• 1 redukcja z M40 x 1,5 do M32 x 1,5,
• 1 nakrętka M40 x 1,5,
• 1 dławik kablowy M32 x 1,5.
Instrukcje montażu i eksploatacji.

 

Dane techniczne
 
Podłączenie do sieci zasilajacej:
380 - 480 V, 50/60Hz
Maksymalne obciążenie:
50 A
Stopień ochrony:
IP 54
Masa:
12 kg.

 

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Karta katalogowa: Filtr EMC

Karta katalogowa: Filtr EMC

Karta katalogowa zawiera schematy połączenia, dane techniczne oraz rysunki wymiarowe


Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl