Pomiar temperatury

Czujnik rezystancyjny temperatury Pt100, Pt1000

Rezystory Pt100, Pt1000 to oporniki drutowe składające się z cylindrycznego korpusu ceramicznego, w którym umieszczona jest spirala uzwojenia oporowego, zakończona wyprowadzeniami. Przetwarzają wartość temperatury na wartość rezystancji. Pt100 charakteryzuje się wartością nominalną rezystacji 100Ω w temperaturze 0oC, zaś Pt1000 nominalną rezystancją 1000Ω w temperaturze 0oC.

Rezystory mają zastosowanie w przemysłowych i laboratoryjnych pomiarach temperatury, do pomiaru temperatury i zabezpieczeń uzwojeń silników pomp.dostępne zakresy pomiarowe:

Cechy produktu

  • niska cena
  • liniowa zależność temperatury od rezystancji
  • wysoka dokładność i stabilność pomiarowa
  • szeroki zakres zastosowań

Przetwornik temperatury TTA

Przetwornik temperatury z elementem oporowym Pt100 zainstalowanym w rurce ᶲ6x100mm wykonanej ze stali nierdzewnej 1.4571 z zamontowanym w głowicy przetwornikiem 4-20mA. Stosowany może być w przemyśle, laboratoriach oraz aplikacjach pompowych do pomiaru temperatury mediów, jako zabezpieczenie pomp i systemów pompowych. Stosowany jako wyposażenie sterowników PLC. Dostępny w różnych zakresach pomiarowych.

Dostępne zakresy pomiarowe:

-25oC do 25oC
   0oC do 25oC
   0oC do 50oC
 50oC do 100oC

Cechy produktu

  • sygnał wyjściowy 4-20mA
  • napięcie zasilania 8-30V VDC
  • stopień ochrony IP 55
  • liniowa zależność temperatury od rezystancji
  • wysoka dokładność i stabilność pomiarowa
  • szeroki zakres zastosowań
Dobór pomp i dane techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej o osprzęcie elektrycznym firmy Grundfos?

Kliknij tutaj


    Facebook Twitter LinkedIn