Filtr EMC

Filtr MEC

Przegląd

Jeżeli planuje się użytkowanie pomp E z silnikami MGE 11-22 kW  na obszarach mieszkalnych,
należy zainstalować dodatkowy filtr EMC pomiędzy podłączeniem do sieci zasilającej, a pompą E.


Zawartość zestawu

Filtr w aluminiowej obudowie IP 54
Do przyłączenia filtra do skrzynki zaciskowej silnika:
• 1 redukcja z M40 x 1,5 do M32 x 1,5,
• 1 nakrętka M40 x 1,5,
• 1 dławik kablowy M32 x 1,5.
 

Dane techniczne 
Podłączenie do sieci zasilajacej:380 - 480 V, 50/60Hz
Maksymalne obciążenie:50 A
Stopień ochrony:IP 54
Masa:12 kg
Dobór pomp i dane techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej o osprzęcie elektrycznym firmy Grundfos?

Kliknij tutaj

Zobacz też: