Osprzęt elektryczny

Przegląd

Przegląd

Osprzęt wytwarzany przez firmę Grundfos jest perfekcyjnie dopasowany do produktów podstawowych i zapewnia dużą wydajność, prosty serwis, wartość dodaną i długotrwałą eksploatację produktów Grundfos.

  • Zaciski kablowe, opaski i osłony
  • Zestawy kablowe
  • Kondensatory
  • CIM/CIU
  • Szafy sterownicze
  • Control MPC
  • Przetwornice
  • CR-/CRE Monitor
  • CU 100
  • CU 200
  • CU 300
  • CU 300, osprzęt
  • CU 301
  • CU 321
  • CU 361
  • CUE
  • Osprzęt do CUE
  • Dedicated Controls
  • Wyłączniki różnicowo-prądowe
  • Filtry EMC
  • Moduły rozszerzające
  • Osprzęt fabryczny dla Hydro MPC lub Hydro 2000
  • G100
  • G10-LON
  • IO 100, IO 101, IO 102
  • IO 111
  • IO 112
  • IO 351B
  • LC 107
  • LC 108
  • LC 110
  • Osprzęt LC, LCD
  • LCD 107
  • LCD 108
  • LCD 110
  • LiqTec
  • Rozrusznik silnika
  • MP 204
  • MP 204 osprzęt
  • MP 205
  • PCE & PCD 100
  • Wtyczki
  • Potencjometry
  • Regulatory ciśnienia
  • Pressure Manager
  • R100
  • RMQ osprzęt
  • Czujniki
  • SM 111
  • Osprzęt paneli słonecznych
  • Kable podwodne
  • Skrzynki zaciskowe
  • Łączniki czasowe
  • Ochronnik przeciwprzepięciowy 12-230
  • Osprzęt turbin wiatrowych




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Optymalne działanie
  • Perfekcyjne dopasowanie
  • Wartość dodana
Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Protokólarne przekazanie do eksploatacji

Aby uzyskać optymalne osiągi, ważne jest, żeby produkt/system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza i doświadczenie techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie specjalizowanych narzędzi serwisowych Grundfos do ustawienia parametrów pompy, łącznie gwarantują uzyskanie zarówno największej możliwej sprawności, jak i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy do eksploatacji zalecane jest w następujących przypadkach:

  • Gdy pompy są sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości
  • Gdy instalacja pompowa pracuje w ramach dużego systemu, np. automatyki budynku
  • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pompy
  • Gdy pompa jest istotnym ogniwem ważnej instalacji produkcyjnej/użytkowej
  • Tam gdzie ustawienie (nastawy) produktu firmy Grundfos decyduje o prawidłowej pracy przez cały zaplanowany okres, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody. W takich przypadkach protokólarne przekazanie jest nie tylko zalecane, ale wymagane
  • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacjach do dezynfekcji

Protokólarne przekazanie dokonywane jest krok po kroku według określonej procedury, w trakcie której sporządzany jest protokół zawierający ustawienia pompy.

Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego produktu do eksploatacji.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Działanie

Eksploatacja





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wymiana

Zamiana





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Części zamienne

Części zamienne





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl