EF30, EF30 z AUTOADAPT

Przegląd

Przegląd


Pompy Grundfos EF30 wyposażone są w półotwarty wirnik jednokanałowy przystosowany do tłoczenia ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, ścieków z gospodarstw rolnych oraz do szeregu zastosowań przemysłowych.
Pompy są wykonane z odpornych na zużycie materiałów, takich jak żeliwo
i stal nierdzewna.
Pompy dostępne są z silnikami jedno i trójfazowymi o mocy od 0,6
do 1,5kW.

Pompy dostępne są w następujących wersjach montażowych:

  • Montaż na mokro z systemem autozłącza.
  • Montaż wolnostojący na mokro.


Obszary zastosowań

Pompy EF30 przeznaczone są do tłoczenia:

  • wody drenażowej i powierzchniowej z małymi zanieczyszczeniami.
  • ścieków z zanieczyszczeniami włóknistymi, na przykład z pralni.
  • ścieków bez odpływów z sanitariatów.
  • ścieków z budynków użyteczności publicznej bez odpływów
    z sanitariatów.


Pompy EF30 przystosowane są do tłoczenia cieczy z zawartością ciał stałych do 30 mm.

Dostępne warianty wykonań:

  • Wykonanie przeciwwybuchowe Ex.
  • Wykonanie ze skrzynką sterującą CU100 wraz z łącznikiem pływakowym.
  • Wykonanie elektroniczne (pompa ze zintegrowanym układem sterowania, funkcja AUTOADAPT).

 

Cechy konstrukcyjne

  • Podłączenie kablowe z silnikiem za pośrednictwem wtyczki.
  • Wodoszczelny wlot kablowy wykonany z odpornego na korozję poliamidu.
  • Pierścień zaciskowy pomiędzy silnikiem a pompą.
  • Kasetowe uszczelnienie wału.
  • Łożyska trwałe, nasmarowane na cały okres eksploatacji.
  • Pompy EF30 posiadają podstawę, która zapewnia odpowiedni dostęp pompowanej cieczy do króćca ssawnego.
  • Pompy EF30 wyposażone są w półotwarty wirnik jednokanałowy przystosowany do tłoczenia cieczy zawierające ciała stałe.
  • Szczelina pomiędzy wirnikiem a obudową można łatwo ustawić poprzez dokręcanie lub poluzowanie śrub regulacyjnych na spodzie pokrywy ssawnej. Regulacji można dokonywać bez montażu pompy.
  • Przyłącze pompy R2.
  • Wbudowane łączniki termiczne w uzwojeniach silnika zapewniają ochronę przed przegrzaniem.
  • Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla zastosowań
    w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem.


Funkcje pomp w wykonaniu elektronicznym, pompa z funkcją AUTOADAPT

Pompy EF30 AUTOADAPT wyposażone są w sterownik, czujniki
i zabezpieczenia silnika. Pompy wymagają jedynie podłączenia do napięcia zasilania.

Cechy i zalety:

  • Wbudowane czujniki poziomu i suchobiegu.
  • Wbudowane zabezpieczenie silnika.
  • Naprzemienność pracy pomp.
  • Wyjście przekaźnika alarmowego.
  • Pompa posiada wyjście przekaźnika alarmowego.
  • Dostępne są opcje NC i NO, które można wykorzystywać odpowiednio do potrzeb, np. do uruchamiania akustycznej lub optycznej sygnalizacji alarmowej.
  • Opóźnienie załączenia pompy po awarii spowodowanej brakiem zasilania.
  • Pompa nie włącza się, kiedy kolejność faz jest nieprawidłowa.
  • Autokalibracja po każdym cyklu pracy pompy.
  • Funkcja ochrony przed zablokowaniem.
  • Podany system uruchamia pompę w zaprogramowanych interwałach czasowych, aby zapobiec zablokowaniu wirnika. Funkcja ta jest nadrzędna wobec czujników suchobiegu w wersjach innych niż
    w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  • Funkcja After-run (odprowadzanie piany). Funkcja After-run może być używana w zaprogramowanych przedziałach czasowych, jeśli istnieje ryzyko powstania warstwy pływającej. Urządzenie CIU firmy Grundfos może być na stałe lub tymczasowo przyłączone w celu zmiany ustawień domyślnych, dokonywania dalszych ustawień lub odczytu dziennika alarmów i parametrów pracy, takich jak liczba załączeń
    i godzin pracy.
  • W przypadku instalacji kilku pomp w tym samym zbiorniku układ logiczny zintegrowany w sterowniku zapewnia równomierny rozkład obciążenia pomp w czasie.
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: DP

DP 10, 0.9 - 2.6 kW, EF 30, 0.6 - 1.5 kW

Template subtitle

Grundfosliterature-3724.pdf (5 MB)

Instrukcja: DP z AUTOADAPT

DP and EF AUTOADAPT

50 Hz

Grundfosliterature-2261683.pdf (5 MB)

Katalog techniczny

Pompy DP, EF, SL1, SLV w tym z funkcją AUTOADAPT, od 0,6 do 2,6 kW

Pompy z wirnikiem otwartym SuperVortex lub wirnikiem jednokanałowym, przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków domowych, komunalnych oraz przemysłowych.

Grundfosliterature-3153470.pdf (6 MB)

Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp DP EF SE SL przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia oraz tłoczenia ścieków i wody brudnej

Pobierz PDF

Atest PZH - DP EF SE SL


EF - Pompowanie jakiego nie widziałeś

Broszura: Pompowanie jakiego nie ...

Folder o pompach ściekowych Grundfos DP EF SE SL, które dzięki zastosowaniu technologii AUTOAdapt nie wymagają zewnętrznych czujników, łączników i przewodów, a pojedyncza pompa ze zintegrowanymi w niej czujnikami automatycznie adaptuje się do warunków panujących w studzience.


Przykłady zastosowań
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl