DPK

Przegląd

Przegląd

Pompy Grundfos DPK są pompami do wody drenażowej zaprojektowanymi do szeregu zastosowań w budownictwie i przemyśle. Pompy są wykonane z trwałego, zapewniającego długą żywotność żeliwa.

W celu zapewnienia niezawodności i optymalnej eksploatacji pompy Grundfos typu DPK są oferowane z dwoma rodzajami wirników:

  • modele o mocy 0,75 - 15 kW są wyposażone w wirniki półotwarte
  • modele o mocy 19 i 22 kW są wyposażone w wirniki zamknięte.

 

Pompy DPK przeznaczone są do pompowania:

  • wody drenażowej
  • wody powierzchniowej
  • wody gruntowej.

 

Pompy stanowią idealne rozwiązanie do tłoczenia ww. cieczy pochodzących na przykład z:

  • budynków użyteczności publicznej
  • budynków mieszkalnych
  • placów i podwórzy
  • gospodarstw rolnych
  • zakładów przemysłowych
  • podziemnych parkingów samochodowych.

Pompy można zamontować zarówno w instalacjach stałych, jak i przenośnych.

Zalety i korzyści

Pompy DPK dysponują rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które zapewniają wysoki poziom niezawodności i chronią pompy przed wpływem trudnych warunków eksploatacji:

  • Półotwarty wirnik
    Pompy DPK z półotwartym wirnikiem są zaprojektowane do pompowania wody w szeregu zastosowań w budownictwie i przemyśle. Wirnik z żeliwa sferoidalnego utrzymuje sprawnośćm w długim okresie jego żywotności.
  • Wytrzymałe łożyska kulkowe
    Wszystkie łożyska kulkowe posiadają wypełnienie smarowe na cały okres ich żywotności.
  • Podwójne uszczelnienie wału
    Podwójne uszczelnienie mechaniczne (SiC-SiC) jest umieszczone w komorze olejowej i zapewnia bezawaryjną eksploatację.
  • Ochrona silnika
    Zintegrowany czujnik bimetalowy umożliwia monitorowanie temperatury silnika.
  • Silnik
    Wysokosprawny silnik o długiej żywotności obniża koszty eksploatacji i długo utrzymuje stabilną charakterystykę roboczą.
  • Wlot kablowy
    Wodoszczelny wlot kablowy zapobiega wnikaniu wody do silnika.      Nie jest wymagany dodatkowy kabel przy pompach z czujnikami.

 

Uwaga: Pompy DPK o mocach 2,2 kW i niższych są dostarczane z pierścieniem wsporczym do instalacji wolnostojącej. Pompy DPK o mocach 3,7 kW i wyższych są dostarczane bez pierścienia. Pierścień wsporczy, kolano lub autozłącze do tych pomp należy zamawiać, jako osprzęt. Standardowo pompy DPK są dostarczane bez przyłącza tłocznego, które należy zamawiać oddzielnie.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji pomp DPK

Katalog techniczny

Katalog techniczny

Katalog techniczny pomp DW, DPK


Broszura pomp odwadniających i drenażu

Broszura: Odwadnianie i drenaż

Katalog zawiera informacje na temat pomp do odwodnień i drenażu. Znajdziesz w nim m.in. zastosowania, zalety i korzyści, warunki eksploatacji, charakterystyki, wymiary oraz dane elektryczne pomp.


Kontakt
Sales office
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
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl