DPI przetworniki różnicy ciśnienia

Przegląd

Przegląd

Przetwornik mierzy różnicę ciśnienia między ciśnieniem większym P1
i mniejszym P2. Następuje zamiana wartości mechanicznej różnicy ciśnienia na analogowy liniowy sygnał elektryczny 4-20 mA. Do pomiaru wykorzystano technologię MEMS z użyciem specjalnego chipa opracowanego przez Grundfos. DPI ma bardzo szeroki zakres stosowania: przemysł, laboratoria, aplikacje pompowe, instalacje. Może służyć jako element sterujący i monitorujący w systemach sterowania i automatyki, systemach pompowych, pompach i rurociagach, aplikacjach sprężonego powietrza. Może być stosowany jako wyposażenie sterowników PLC pełniąc rolę źródła sygnału analogowego.

Obudowa przetwornika oraz elementy mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej oznaczonej wg DIN. W.- Nr 1.4305 (poz. 3), a górna cześć obudowy z kompozytu PA (poz. 2). Przyłącza (poz. 4) wg DIN W.- Nr 1.4305, 7/16" UNF z uszczelkami z FKM.  Czarny przewód ekranowany (poz. 1) przechodzi przez gwintowany dławik PG o wymiarach M12 x 1.5. Przetwornik dostarczany jest wraz ze wspornikiem kątowym do montażu na ścianie lub na silniku.

Przetwornik różnicy ciśnienia Grundfos, DPI

Nr katalogowy /

zakres ciśnienia [bar]

96611522 / 0-0,6 bar
96611523 / 0-1,0 bar
96611524 / 0-1,6 bar
96611525 / 0-2,5 bar
96611526 / 0-4,0 bar
96611527 / 0-6,0 bar
96611550 / 0-10 bar
Napięcie zasilania:12-30 V DC
Sygnał wyjściowy:4-20 mA
Obciążenie [Ω]:24 V maks. 500 [Ω], 16 V: maks. 200 [Ω], 12 V: maks. 100 [Ω]
Maksymalne, ciągłe ciśnienie instalacji P1 oraz P2 [bar]:16
Maks. ciśnienie chwilowe [bar]:1,5 x ciśnienie instalacji
Dokładność pomiaru:2,5 % BFSL
Czas odpowiedzi:0,5 s
Zakres temperatury czynnika:–10 do +70 °C
Temperatura składowania:–40 do +80 °C
Połączenia elektryczne:Przewód 3 żyłowy 0,13 mm2, 0,9 m - M12 x 1,5 w górnej części obudowy przetwornika
Zabezpieczenie przed zwarciem:tak
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji:tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe:tak
Materiały będące w kontakcie
z cieczą:
DIN W.- Nr 1.4305 FKM oraz PPS
Stopień ochrony:IP 55
Masa [g]:550
EMC (kompatybilność elektromagnetyczna):Zgodnie z EN 60335-1
Emisja/odporność:Zgodnie z 61800-3
Połączenia:7/16” - UNF
Materiał uszczelek:FKM

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

DPI, Grundfos differential pressure sensor

Grundfos differential

Grundfosliterature-6667.pdf (610 KB)

Atest PZH

Atest PZH - RPS RPI RPD

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla przetworników ciśnienia RPS RPI RPD


Atest PZH - DPI

Atest PZH - DPI

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla przetworników ciśnienia DPI


Katalog: Przetworniki ciśnienia - Direct Sensors

Katalog: Przetworniki ciśnienia - ...

Katalog zawiera szczegółowe informacje o przetwornikach: ciśnienia względnego (RPI), różnicy ciśnień (DPI, DPI V.2), ciśnienia względnego (RPD, RPS) różnicy ciśnień (DPS)


Katalog: iSOLUTIONS

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog techniczny produktów Grundfos iSOLUTIONS


Karta katalogowa

Karta katalogowa: DPI

Karta katalogowa zawiera podstawowe informacje na temat przetwornika DPI.


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl