Pompy ppoż. HSEF dopuszczone przez FM zgodnie z NFPA 20

Przegląd

Przegląd

Pompy DNF i HSEF zostały przetestowane i dopuszczone przez FM/UL zgodnie z wymaganiami NFPA 20 odnoszącymi się do systemów ppoż. przeznaczonych do budynków publicznych i prywatnych.

Pompy z wlotem osiowym DNF
DNF to normalnie ssące, jednostopniowe pompy odśrodkowe. Pompy posiadają następujące cechy:

  • osiowy króciec ssawny, promieniowy króciec tłoczny i poziomo umieszczone elementy wału
  • korpus z żeliwa szarego, wirnik z brązu, wał ze stali węglowej, tuleja ochronna wału i pierścienie bieżne z brązu
  • wymiary i osiągi nominalne zgodne z DIN 24256 i ISO 2858
  • dynamicznie wyważonymi elementami obrotowymi zgodnie z ISO 1940, klasa 6.3; hydraulicznie wyważonymi wirnikami
  • dwoma mocnymi, smarowanymi smarem, przeciwciernymi łożyskami
  • dławnicą.

 

Pompy poziome z korpusem dzielonym HSEF
HSEF to poziome pompy odśrodkowe z korpusem dzielonym. Pompy posiadają następujące cechy:

  • korpus z żeliwa szarego, dwustrumieniowy wirnik z brązu, wał ze stali węglowej, tuleja ochronna wału i pierścienie bieżne z brązu
  • dwoma mocnymi, smarowanymi smarem, przeciwciernymi łożyskami
  • dławnica, jako integralna część obudowy pompy
  • przetestowane przez NFPA wydajności standardowe.

 

Dwie wersje wykonania
Wykonanie FLEX – pompa i silnik zamontowane na wspólnej ramie podstawy, a sterownik dostarczany jest oddzielnie.
Wykonanie kompaktowe – Pompa, silnik i sterownik zamontowane są na wspólnej ramie podstawy.

Szafa sterownicza
Pompy ppoż. Grundfos Fire DNF i HSEF wyposażone są w standardzie w szafy sterownicze GPD, GPA, GPY firmy Tornatech. Szafy posiadają dopuszczenie FM/UL i spełniają najnowsze wymagania NFPA 20 i NFPA 70.

Silnik elektryczny
Zakres mocy silników elektrycznych wynosi: 15 – 355 kW.
Pompy ppoż. Grundfos są wyposażone w następujące silniki:
15-315 kW – silniki MMG-E
355 kW – silniki Siemens
Wszystkie silniki są produkowane zgodnie z normą IEC 60034.

Silniki Diesla
Silnik Diesel z zapłonem samoczynnym musi być dopuszczony do pracy z pompami ppoż. Znak FM/UL znajduje się na tabliczce znamionowej silnika, wskazującej zgodność z osiągami pompy oraz wymaganiami funkcjonalnymi. Silniki są sprawdzane spełniając standardowe warunki SAE przy ciśnieniu barometrycznym 752,1 mm Hg i temperaturze 25 °C powietrza wlotowego. Silniki posiadają dodatkowe 10 % mocy na wypadek maksymalnego zapotrzebowania pracy pompy.
Silnik jest dostarczany z układem dwóch akumulatorów. Przy tempearaturze 4,5 °C każdy z akumulatorów musi mieć dwukrotnie większą pojemność w celu zapewnienia 3-minutowej próby uruchomienia (6 kolejnych cykli przy 15 sek. obrotów i 15 sek. spoczynku).

Zastosowania

Zespoły przeciwpożarowe firmy Grundfos są przeznaczone do użycia w urządzeniach zwalczających pożary do zasilania wodą bębnów węży pożarniczych, hydrantów przeciwpożarowych lub instalacji tryskaczowych.

Cechy i zalety

Pompy wykonane są przetestowane i dopuszczone przez FM/UL zgodnie z wymaganiami NFPA 20

  • Napęd silnikiem elektrycznym lub dieslowskim
  • Konstrukcja o najwyższej funkcjonalności i niezawodności działania
  • Prosty montaż i łatwa konserwacja
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Indywidualne i niezawodne rozwiązania
  • Najszerszy zakres od jednego dostawcy




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Napęd silnikiem elektrycznym lub dieslowskim
  • Konstrukcja o najwyższej funkcjonalności i niezawodności działania
  • Prosty montaż i łatwa konserwacja
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: DNF, HSEF - diesel

Fire DNF, Fire HSEF - diesel

Kompletny agregat składa się z pompy, silnika spalinowego ze zbiornikiem paliwa i szafki sterowniczej. Pompa i silnik są połączone sprzęgłem elastycznym lub wałem napędowym. Wszystkie elementy są do siebie dopasowane i zamontowane na wspólnej ramie podstawy oraz gotowe do montażu.

Grundfosliterature-4324828.pdf (4 MB)

Instrukcja: DNF, HSEF - elektr

Fire DNF, Fire HSEF - elektrycznym

Zestawy ppoż. Grundfos Fire HSEF i DNF są przeznaczone do zaopatrzenia w wodę instalacji ppoż. hydrantowych, tryskaczowych i węży pożarniczych.

Grundfosliterature-4359501.pdf (3 MB)

Instrukcja: HSEF FM Europa

Fire HSEF FM Europe (System przeciwpożarowy z silnikiem Diesla)

Pompy Grundfos HSEF i agregaty pompowe Fire HSEF są przeznaczone do doprowadzania wody do hydrantowych i tryskaczowych instalacji przeciwpożarowych oraz węży pożarniczych. Nie używać agregatów pompowych w zwykłych instalacjach wymagających pompowania cieczy lub zwiększania ciśnienia. Wykorzystywanie szafki sterowniczej do zasilania napięciem innych urządzeń jest niedozwolone.

Grundfosliterature-5564149.pdf (7 MB)

Katalog techniczny

Fire DNF, Fire HSEF (Fire system)

Systemy ppoż. z pompami i silnikami elektrycznymi (50 Hz) dopuszczonymi przez FM i UL zgodnie z NFPA 20

Grundfosliterature-3810859.pdf (4 MB)

Katalog techniczny: diesel

Fire DNF, Fire HSEF (Fire system)

Pompy z wolnym wałem DNF i HSEF odpowiadają NFPA 20, standardom montażu stacjonarnych pomp pożarowych do ochrony ppoż. Standardy obejmują systemy przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Grundfosliterature-3835158.pdf (5 MB)

ulotka PPOŻ

Ulotka: pompy ppoż. HSEF

Ulotka zawiera ogólne informacje o produktach Fire NKF, Fire DNF, Fire HSEF, Fire HSUF, Hydro Syntex


Aprobata techniczna

Aprobata techniczna

Aprobata techniczna CNBOP stwierdza przydatność pomp pożarowych, wirowych, odśrodkowych, poziomych z korpusem dzieloneym osiowo, jednostopniowych typu: HSEF, HSUF do stosowania w budownictwie


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl