DMH

Przegląd

Przegląd

Tłokowo-membranowe pompy dozujące DMH, z membraną poruszaną hydraulicznie, o wydajności od 0.15 l/h do 2 x 1500 l/h,
w zakresie ciśnień od 200 do 4 bar

Informacje ogólne

Typoszereg Grundfos DMH to seria niezwykle mocnych i wytrzymałych pomp do zastosowań wymagających niezawodnego dozowania i zdolności wytwarzania wysokiego ciśnienia, jak w inżynierii procesowej. Pompa DMH 28x została specjalnie zaprojektowana do zastosowań wysokociśnieniowych począwszy od 50 do 200 bar. Typoszereg ten jest bardzo wszechstronny: obejmuje szeroki zakres wydajności i oferuje różne rozmiary i materiały głowic dozujących, oraz wiele akcesoriów. Klienci na całym świecie od lat są zadowoleni z bezawaryjnej pracy swoich pomp DMH.

Dokładne dozowanie - zawsze

Pompy DMH charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością dozowania i dają pełną powtarzalność. W przypadku pompy DMH25x fluktuacja wydajności dozowania, w zakresie sterowania 10-100 %, jest < ± 1.5 %, a odchylenie liniowości wynosi ± 2 % wartości maksymalnej. W przypadku pompy DMH28x fluktuacja wydajności dozowania, w zakresie sterowania 10-100 %, jest < ± 1.0 %, a odchylenie liniowości wynosi ± 1 % wartości maksymalnej.

Równomierne dozowanie o małej pulsacji

Pompy typoszeregu DMH łączą w sobie wyrafinowaną technologię napędu i kinematykę przekładni dla zapewnienia równomiernego, niskopulsacyjnego dozowania bez pików ciśnienia. Oznacza to mniejsze naprężenia we wszystkich elementach instalacji, takich jak przewody i zawory, i prowadzi do dłuższych okresów międzyserwisowych dla całego układu.

Silniki spełniające wymagania różnych zastosowań

Dla zastosowań o szczególnych wymaganiach odnośnie silnika, wszechstronny typoszereg DMH oferuje wysokiej jakości silniki na częstotliwości zasilania 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (z napędem o zmiennej częstotliwości VFD), jak również silniki zakwalifikowane jako EX (wykonanie przeciwwybuchowe) lub z certyfikatem ATEX, jeśli jest taka potrzeba.

Perfekcyjny dobór materiału - na obudowę i części omywane dozowaną cieczą

Aby zaspokoić potrzeby wszystkich zastosowań, modele DMH posiadają mocną obudowę z aluminium odlewanego ciśnieniowo z powłoką epoksydową (jeśli mają być spełnione wymagania API 675, jest to szare żeliwo). Koszty inwestycyjne oraz bieżące koszty ponoszone na części zamienne są przez lata utrzymywane na niskim poziomie. Szeroki wybór materiałów na głowice dozujące, zawory i akcesoria pozwala na precyzyjne dobranie wymaganego stopnia odporności chemicznej. Wszystkie części zwilżane cieczą muszą być odporne na używane chemikalia. Membrana jest wykonana z pełnego polimeru PTFE.

Bezpieczna i bezawaryjna praca

Fabrycznie wbudowany zawór bezpieczeństwa i aktywny system ochrony membrany (AMS) chronią pompę i całą instalację przed nadmiernym ciśnieniem w razie zatkania się przewodu tłocznego. Dodatkowo zawór odgazowujący na pompie gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa działania pompy, instalacji i całego procesu. Dzięki aluminiowej obudowie oraz technologii membranowo-tłokowej pompy DMH mają bardzo długą żywotność i długie okresy międzyserwisowe.

Aprobaty i certyfikaty

Dla obszarów zagrożonych wybuchem oferujemy silniki i pompy zakwalifikowane jako EX (wykonanie przeciwwybuchowe) lub posiadające certyfikat ATEX. Dla zastosowań w przemyśle petrochemicznym oferujemy specjalne wersje naszych pomp dozujących DMH z certyfikatami API 675.

Elastyczność - w konfiguracji pompy i zastosowaniach

Dostępnych jest wiele różnych konfiguracji produktu, umożliwiających spełnienie różnorodnych wymagań: Elastyczna metoda regulacji wydajności - ręczne lub automatyczne nastawianie długości skoku z użyciem serwomotoru elektrycznego, pompy wyposażone w podwójną membranę z sygnalizacją uszkodzenia lub specjalne głowice dozujące z ogrzewaniem elektrycznym. Dzięki membranie dozującej z pełnego polimeru PTFE zapewniono uniwersalne możliwości zastosowania tej serii pomp. Części zwilżane dozowanym medium są dostępne w kombinacjach materiałów, które nadają się do praktycznie wszystkich zadań dozowania. Wybierz najlepszą konfigurację dla swojego przypadku dozowania.

Gotowe do pracy w trudnych obszarach zastosowania

Elektrownie

Dozowanie różnych substancji chemicznych do wszystkich obiegów elektrowni:

  • Do wody zasilającej kotły, uzdatnianie wody chłodzącej i wody procesowej (oczyszczanie wody surowej, chemikalia do wymieniaczy jonowych, uzdatnianie wody uzupełniającej, zobojętnianie wód odpływowych).
  • Dozowanie amoniaku, hydrazyny, fosforanów w obszarach wysokiego ciśnienia (woda zasilająca kotły).

Przemysł petrochemiczny/naftowy i gazowniczy, rafinerie

Dozowanie chemikaliów w obszarach procesów związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu (z wyjątkiem wiercenia otworów, platform):

  • Dozowanie chemikaliów służących do uzdatniania wody do mycia i wody procesowej
  • Dozowanie wosku jako środka smarnego w rurociągach naftowych
  • Dozowanie inhibitorów i chemikaliów antykorozyjnych do ochrony rurociągów naftowych
  • Dozowanie modyfikatorów i katalizatorów
  • Nawanianie gazu ze względów bezpieczeństwa w przypadku wycieków

Uzdatnianie wody technologicznej i wody pitnej

  • W trudnych warunkach (gorący klimat, pustynia, instalacje na wolnym powietrzu)
  • Przy wyższych wartościach znamionowych wydajności i ciśnienia

Obszary zagrożone wybuchem

  • wg dyrektywy ATEX (94/9/WE), grupa II, kategoria 2 (strefa 1/21) i
  • wg dyrektywy ATEX (94/9/WE), grupa II, kategoria 3 (strefa 2/22)

Dozowanie cieczy palnych

  • Dozowanie alkoholu lub metanolu w układach oczyszczania ścieków
  • Oczyszczanie nafty i benzyny w inżynierii mechanicznej i na lotniskach
  • Dozowanie etanolu i metanolu
  • Dozowanie alkoholu spożywczego w celu dezynfekcji przy pakowaniu mięsa i chleba




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Dozowanie wysokociśnieniowe, do 200 bar
  • Bardzo dokładne dozowanie
  • Membrana z pełnego polimeru PTFE, jako standard
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: DMH 25x

Instrukcja: DMH 25x

Instrukcja montażu i eksploatacji pomp DMH 25x

Instrukcja: DMH 28x

Instrukcja: DMH 28x

Instrukcja montażu i eksploatacji pomp DMH 28x

Instrukcja: DMH z VFD

Instrukcja: DMH z VFD

Instrukcja montażu i eksploatacji pomp DMH z VFD

Instrukcja: DMH (ATEX)

Instrukcja: DMH (ATEX)

Instrukcja montażu i eksploatacji pomp DMH (ATEX)

Katalog techniczny: DMH, DMX

Katalog techniczny: DMH, DMX

Katalog techniczny pomp DMH, DMX

Katalog techniczny: Osprzęt

Katalog techniczny: Osprzęt

Katalog techniczny osprzętu do pomp dozujących

Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp DMI, DMX, DDI, DMH przeznaczonych do dozowania preparatów chemicznych w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oczyszczania scieków, przemysłu spożywczego i chemicznego


Systemy i pompy dozujące oraz osprzęt

Broszura: Systemy i pompy dozujące oraz ...

Folder prezentuje informacje w zakresie pomp dozujących, sterowania, pomiaru oraz systemów dezynfekcji do zastosowań w przemyśle, gospodarce komunalnej i budownictwie


Przykłady zastosowań

Przykłady zastosowań

Kontakt
Biuro sprzedaży
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
Punkt serwisowy