Systemy napowietrzenia

Przegląd

Przegląd

Te, stałe lub wysuwane, zestawy aeracji do napowietrzania dyfuzyjnego zapewniają skuteczne przekazywanie tlenu do procesów biologicznych. Poszczególne zestawy aeracji są projektowane jako kompletne rozwiązania, obliczane w celu dopasowania do określonego zastosowania z uwzględnieniem zarówno zapotrzebowania na tlen, jak i wielkości i kształtu zbiornika.

Zestawy dyfuzorowe składają się z dyfuzorów tarczowych lub rurowych wraz z kompletem przewodów rozprowadzających powietrze. Całość jest dostarczana jako wstępnie zmontowana, z połączeniami jednośrubowymi i dyfuzorami gotowymi do skręcenia; montaż jest szybki i prosty.

Dyfuzory wyposażone są w mocną membranę z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM, i mają wbudowany zawór zwrotny. Membrany i orurowanie mogą być wykonane z różnych materiałów, takich aby mogły sprostać wymaganiom stawianym przez dowolny kształt zbiornika i rodzaj ścieków.

Zastosowania

Zestawy do aeracji dyfuzyjnej wprowadzają drobne, średnie i większe pęcherzyki powietrza, w szerokim zakresie wydajności, do wody w zbiornikach, gdzie występuje potrzeba dostarczenia tlenu lub napływu powietrza. Zestawy są projektowane z pełnym pokryciem dna, jako baterie napowietrzające lub w układzie przepływu spiralnego.

  • Zbiorniki procesowe w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków
  • Systemy SBR (ang. Sequencing Batch Reactor) lub MBR (ang. Membrane BioReactor)
  • Zbiorniki do stabilizacji i uśredniania
  • Fermentacja tlenowa
  • Usuwanie ciężkich zawiesin i tłuszczów
  • Flotacja.

 

Cechy i zalety

  • Kompletne zestawy przeznaczone specjalnie do tego, aby pokryć zapotrzebowanie na tlen technologiczny
  • Możliwość dużego zagęszczenia dyfuzorów w celu uzyskanie maksymalnej skuteczności przekazywania tlenu
  • Dostępne rozwiązania wykonane na zamówienie, jako zestawy stałe lub wysuwane
  • Zestawy wysuwane – dla łatwej konserwacji
  • Zestawy stałe – ekonomiczne w dużych systemach
  • Do membran, rur i wsporników używane są różne materiały, odpowiednio do warunków pracy zestawu
  • Wstępnie zmontowane układy rozprowadzania powietrza z połączeniami jednośrubowymi minimalizują czas budowy na miejscu
  • Poślizg mechanicznie połączonej sieci rurociągów powietrza pozwala na rozszerzanie się i kurczenie wywoływane zamianami temperatury
  • W pełni nastawne wsporniki rurowe ze stali nierdzewnej, dla elastyczności montażu
  • Automatyczne lub ręczne układy czyszczenia zmniejszają straty tarcia w sieci rurociągów powietrza
  • Szeroki zakres dyfuzorów wytwarzających drobne, średnie lub duże pęcherzyki powietrza, zarówno o konstrukcji tarczowej, jak i rurowej
  • Wstępnie zmontowane podzespoły dyfuzorów minimalizują czas montażu i eliminują błędy na miejscu
  • Elastyczne membrany zapewniają jednorodny rozkład powietrza na całej powierzchni w szerokim zakresie prędkości dopływu powietrza.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Kompletne zestawy zaprojektowane dla pokrycia zapotrzebowania na tlen
  • Dostępne jako zestawy stałe lub wysuwane
  • Zestawy wstępnie zmontowane do szybkiego montażu na miejscu
Do pobrania

Do pobrania

 

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl