DC-P - szafy sterownicze

Przegląd

Przegląd

Jeżeli potrzebujesz pełnej kontroli – włącznie ze zdalnym sterowaniem
z dowolnego miejsca – nie musisz już szukać. Szafy sterownicze DC-P
ze Sterownikami Dedykowanymi są inteligentnym rozwiązaniem do monitorowania i sterowania, opracowanym specjalnie dla przepompowni sieciowych, budynków użyteczności publicznej i podobnych zastosowań.

W przypadku stosowania wraz z przetwornicami częstotliwości mogą one optymalizować zużycie energii. Można programować na generowanie wielu różnych sygnałów ostrzegawczych. Umożliwia to zajęcie się ewentualnymi problemami zanim w układach pompowych wystąpią stany alarmowe.

Szafy sterownicze DC-P oparte są na module CU 362.

Zastosowania

Sterowniki dedykowane Grundfos przeznaczone są do usuwania ścieków
ze zbiorników i studzienek.

Można ich używać w pompowniach sieciowych i kolektorowych wyposażonych w jedną do sześciu pomp.

Można ich także używać w budynkach komercyjnych i instalacjach komunalnych.

Cechy i zalety

  • Załączanie/wyłączanie pomp do ścieków za pomocą łączników pływakowych, analogowych przetworników ciśnienia lub czujników ultradźwiękowych
  • Praca zamienna dwóch pomp
  • Pomiar przelewu
  • Alarmy i ostrzeżenia
  • Zaawansowane plany alarmowania
  • Obliczenie wydajności
  • Codzienne opróżnianie
  • Sterowanie mieszadłem lub zaworem płuczącym
  • Współpraca z CUE / VFD
  • Optymalizacja zużycia energii
  • Prosty montaż i konfiguracja za pomocą kreatora rozruchu
  • Zaawansowane systemy transmisji danych, GSM/GPRS do BMS
    i systemu SCADA
  • SMS (wysyłanie i odbiór) - alarmy i status
  • Współpraca z PC Tool i rejestrowanie danych
  • Przegląd elektryczny dla łatwego wyszukiwania usterek

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Łatwy montaż
  • Proste nastawienie w ciągu zaledwie dwóch minut
  • Bezproblemowa praca
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji Sterowników dedykowanych

Opis programu

Opis programu

Opis programu

Katalog

Katalog: Sterowniki Dedykowane

Katalog techniczny sterowników dedykowanych

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog techniczny produktów Grundfos iSOLUTIONS


Szafy Sterownicze DC

Broszura: Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia energii i zapobieganie zatykaniu pomp. Szafy sterownicze dla przepompowni ścieków.


Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Działanie

Eksploatacja

Naprawa i konserwacja

Serwis firmy Grundfos może doradzić Ci w kwestii sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Nie wszystkie nasze produkty wymagają części zamiennych. Nasze pompy są zaprojektowane w sposób zapewniający niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. W przypadku niektórych pomp największa efektywność i niezawodność jest uzyskiwana poprzez wymianę zużytych pomp, nie ich naprawę.

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa.

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Części zamienne

Części zamienne





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl