CUE | przetwornice częstotliwości, falowniki, regulacja prędkości pracy pompy

Przegląd

Przegląd

CUE to szereg przetwornic częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej dużego zakresu pomp Grundfos.

Grundfos CUE to najnowszy produkt szeregu naszych E-rozwiązań (E-solution) układów pomp z regulowaną prędkością obrotową, przeznaczonych dla zastosowań, takich jak, przemysł, instalacje w budynkach, komunalne i prywatne instalacje wodociągowe, odprowadzanie ścieków i nawadnianie. Ten nowy typoszereg montowanych na ścianie przetwornic częstotliwości z wyposażeniem i funkcjami dla pomp Grundfos i specjalnym interfejsem użytkownika oferuje funkcje podobne do tych, jakie mają E-pompy firmy Grundfos, które wyposażone są w silniki z wbudowana przetwornicą częstotliwości.

Za pomocą CUE można regulować prędkość obrotową praktycznie każdej pompy Grundfos, niezależnie od wielkości, zakresu mocy i obszaru zastosowania.

Zastosowania

CUE jest przetwornicą częstotliwości dla pomp Grundfos, wykonującą szereg pierwotnie zdefiniowanych funkcji, które zapewniają ich łatwe użycie w prawie wszystkich obszarach zastosowania. Szereg pierwotnie zdefiniowanych rodzajów regulacji, takich jak utrzymywanie stałego ciśnienia, ciśnienie proporcjonalne, stały poziom lub przepływ, czyni bardzo łatwym nastawienie układu jedynie w kilku krokach. Specjalny poradnik uruchomienia przeprowadzi Cię przez ustawienia CUE.  

Cechy i zalety

  • Regulacja prędkości obrotowej pomp Grundfos
  • Proste ustawienia
  • Pierwotnie zdefiniowane rodzaje regulacji
  • Pierwotnie zdefiniowane zakresy czujników
  • Pierwotnie zdefiniowane dane rodziny pomp
  • Wspólny interfejs z urządzeniami sterującymi
  • Dostępne funkcje dodatkowe
  • Automatyczne ustawienie kierunku obracania się
  • 16 kroków konfiguracji i uruchomienia układu

Korzyści

  • Przystępny przewodnik uruchomienia
  • Pierwotnie zdefiniowane ustawienia
  • Oszczędzanie energii
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: CUE 0,55 - 90 kW

CUE, 0,55-90 kW (Instrukcja montażu i eksploatacji)

CUE, 0,55-90 kW

Grundfosliterature-1073142.pdf (2 MB)

Instrukcja: CUE 110 - 250 kW

CUE, 110-250 kW (Instrukcja montażu i eksploatacji)

CUE to szereg przemienników częstotliwości przeznaczonych specjalnie dla pomp.

Grundfosliterature-1073159.pdf (2 MB)

Katalog techniczny

Grundfos CUE

CUE jest oznaczeniem typoszeregu przetwornicy częstotliwości przeznaczonej do sterowania prędkością obrotową szerokiego wyboru pomp Grundfos.

Grundfosliterature-2838879.pdf (6 MB)

Katalog: Grundfos iSOLUTIONS

Katalog: Grundfos iSOLUTIONS

Katalog techniczny produktów Grundfos iSOLUTIONS


Broszura: Uniwersalna przetwornica częstotliwości

Broszura: Uniwersalna przetwornica ...

Grundfos CUE jest najnowszym rozwiązaniem naszego programu produktów E z systemami pomp o regulowanej prędkości dla przemysłu, budownictwa, komunalnych wodociągów i oczyszczalni ścieków oraz systemów nawadniania.


Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Protokólarne przekazanie do eksploatacji

Aby uzyskać optymalne osiągi, ważne jest, żeby produkt/system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza i doświadczenie techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie specjalizowanych narzędzi serwisowych Grundfos do ustawienia parametrów pompy, łącznie gwarantują uzyskanie zarówno największej możliwej sprawności, jak i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy do eksploatacji zalecane jest w następujących przypadkach:

  • Gdy pompy są sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości
  • Gdy instalacja pompowa pracuje w ramach dużego systemu, np. automatyki budynku
  • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pompy
  • Gdy pompa jest istotnym ogniwem ważnej instalacji produkcyjnej/użytkowej
  • Tam gdzie ustawienie (nastawy) produktu firmy Grundfos decyduje o prawidłowej pracy przez cały zaplanowany okres, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody. W takich przypadkach protokólarne przekazanie jest nie tylko zalecane, ale wymagane
  • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacjach do dezynfekcji
    Protokólarne przekazanie dokonywane jest krok po kroku według określonej procedury, w trakcie której sporządzany jest protokół zawierający ustawienia pompy

Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego produktu do eksploatacji.

Działanie

Eksploatacja

Optymalizacja

Grundfos oferuje analizę sprawności Twojego istniejącego układu pompowego, po której przedstawi porady zmierzające do zwiększenia sprawności i uzyskania dzięki temu oszczędności kosztów rozłożonych w czasie.

Zwiększ sprawność swojej istniejącej instalacji

Przeprowadzenie analizy sprawności Państwa istniejącego układu pompowego daje podstawę do zwiększenie sprawności i uzyskania dzięki temu oszczędności kosztów rozłożonych w czasie. Analiza sprawności zaowocuje sugestiami pozwalającymi na zwiększenie efektywności i pokaże, ile pieniędzy będzie można zaoszczędzić.

Grundfos oferuje następujące stopnie analizy do oceny sprawności Państwa układu pompowego:

  • Sprawdzenie parametrów zamontowanych pomp

 

Podstawowa ocena jest dokonywana wyłącznie na bazie danych z tabliczki identyfikacyjnej na pompie, przez porównanie jej osiągów z tymi, jakie są oferowane przez nowsze, bardziej wydajne technologie i materiały używane w nowoczesnych pompach.

  • Szybkie sprawdzenie sprawności pompy

 

Mierzone jest ciśnienie i zużycie energii przez pompę w kWh. Natężenie przepływu jest określane na podstawie dostępnych danych pompy i wyników pomiarów.

Wynikające z tego propozycje poprawienia sprawności mogą dotyczyć nowocześniejszego układu regulacji prędkości obrotowej, doboru bardziej nowoczesnego silnika, zmiany średnicy rurociągów, zamontowania sterownika, lub ewentualnego podpisania umowy na wykonywanie okresowego serwisu.

Pełny audyt pompy

Analiza sprawności proponowana przez Grundfos stanowi pierwszy etap naszego Audytu pompy, narzędzia diagnostycznego, którego używamy do sprawdzenia, czy układ pompowy pracuje przy optymalnym zużyciu energii, gwarantując utrzymanie Państwa kosztów na poziomie absolutnego minimum – teraz i w przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej o Audycie pomp wykonywanym przez firmę Grundfos, patrz "Analiza efektów wymiany".

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa zawarta z firmą Grundfos gwarantuje efektywną i nieprzerwaną pracę Twojej instalacji pompowej i daje Ci dostęp do punktów serwisowych firmy Grundfos i autoryzowanych partnerów serwisowych na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Profilaktyka jest lepsza, i mniej kosztowna, niż leczenie

Gdy już zakupią Państwo swoją pompę, będziecie chcieli, aby działała wydajnie i niezawodnie; formalna umowa serwisowa z firmą Grundfos zapewni Wam spokojną głowę. Ma to również zdrowy sens ekonomiczny, dając stałą pozycję kosztów w budżecie na utrzymanie i możliwość uzyskania znaczących rabatów.

Państwo po prostu określają zakres programów serwisowych odpowiednio do swoich potrzeb - a następnie umożliwiają nam wykonywanie zaplanowanych prac konserwacyjnych, aby zapobiegać przestojom w pracy. Oferujemy trzy rodzaje umowy serwisowej, dostępne dla wszystkich pomp:

  • Podstawowa
  • Rozszerzona
  • Pełna


Którakolwiek z tych umów zostanie wybrana, objęte nią urządzenia będą serwisowane przez specjalnie wyszkolony personel.

Opłacalny wybór

Prawidłowe utrzymanie pomp może zredukować zużycie energii nawet o 50%. Poza tym warto pamiętać o tym, że w przypadku zespołu pomp pracujących razem jedna wadliwa pompa może wywierać niekorzystny wpływ na pozostałe. Umowa serwisowa z firmą Grundfos utrzymuje całkowity koszt eksploatacji pompy na minimalnym poziomie. Dokładne obliczenia kosztów cyklu życia wszystkich naszych produktów dają nam obraz prawdziwych kosztów posiadania każdej z naszych pomp.

Podpisanie umowy serwisowej i pozwolenie naszym wysoko wykwalifikowanym technikom serwisu na obsługę Państwa pomp stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami. Regularne serwisowanie i konserwacja Waszych pomp zapewni to, że będą one pracowały z optymalną wydajnością.

Naprawa i konserwacja

Serwis firmy Grundfos może doradzić Ci w kwestii sprawności, dając sugestie pozwalające oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Nie wszystkie nasze produkty wymagają części zamiennych. Nasze pompy są zaprojektowane w sposób zapewniający niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. W przypadku niektórych pomp największa efektywność i niezawodność jest uzyskiwana poprzez wymianę zużytych pomp, nie ich naprawę.

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa.

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.

Wymiana

Zamiana

Części zamienne

Części zamienne

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl