CU 362

Przegląd

Przegląd

Sterownik CU 362 to jeden z najnowszych produktów firmy Grundfos. Ten nowoczesny kontroler spełnia wszytkie oczekiwania użytkowników w zakresie zaawansowanego sterowania pompowniami ścieków. Szczególnie przy tym produkcie inżynierowie położyli nacisk na funkcjonalność umożliwiającą optymalizacje pracy oraz zużycia energii. Ta nowoczesna jednostka posiada czytelny kolorowy ekran LCD, intuicyjne menu oraz prosty kreator ustawień prowadzący użytkownika przez wszystkie opcje przy pierwszym uruchomieniu instalacji.

Cechy

  • Zaawansowane sterowanie pompami z użyciem rozruchu bezpośredniego oraz pośredniego gwiazda/trójkąt lub sofstart.
  • Zaawansowana obsługa poprzez magistrale komunikacyjną urządzeń MP 204, CUE / VFD oraz IO113.
  • Optymalizacja energetyczna z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości
  • Funkcje logiczne definiowane przez użytkownika
  • Funkcja obliczania przepływu z zastosowaniem przetwornika ciśnienia
  • Funkcja przeciwdziałajaca blokowaniu się pomp
  • Regulacja poziomu: analogowa i / lub cyfrowa
  • Komunikacja za pośrednictwem zintegrowanych modułów CIM Grundfos (opcja)
  • Intuicyjny panel LCD z klawiaturą funkcyjną
  • Logi zdarzeń - alarmy
  • Sterowanie zaworem płucznym lub mieszadłem

CU 362 wejścia i wyjścia

  • GENIbus komunikacyjne (RS-485)*
  • 3 wejścia analogowe do podłączenia czujników
    (prądowe 0-20 mA/4-20 mA) lub napięciowe (0-10 V)
  • 3 wejścia cyfrowe
  • 2 wyjścia przekaźnikowe, 240 VAC, 2 A
  • Podtrzymanie bateryjne (UPS) (opcja)
  • Port Ethernet (VNC)
  • Port USB
  • Podłączenie magistrali kart CIM

- CIM 200 (Modbus przez RS-485)

  • CIM 250 (Modbus i SMS poprzez sieć GSM / GPRS)
  • CIM 270 Grundfos Remote Management

*Obsługa poprzez port RS485 dodatkowych modułów wejść/wyjść





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja obslugi

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji CU 3X2, CU3X4

Pobierz PDF

1,9 MB

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog produktów Grundfos iSOLUTIONS


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl