CU 100

Przegląd

Przegląd

Moduł sterowania CU 100 został zaprojektowany do zastosowania
w małych instalacjach pompowych.
CU 100 wykonany jest w obudowie z tworzywa sztucznego IP 54
Skrzynki sterownicze jest dostępne w kilku wariantach, które można zastosować:

  • do sterowania pompami jednofazowymi
  • do sterowania pompami trójfazowymi


w wykonaniu gdzie :

  • Start / Stop jest realizowany za pomocą wyłącznika pływakowego
  • Start / Stop jest realizowany ręcznie

Jednofazowe skrzynki sterownicze są dostarczane z kondensatorami rozruchowymi w wersji bez pływaka lub opcjonalnie z pływakiem
w zestawie. Wszystkie trójfazowe skrzynki sterownicze są dostarczane
z pływakiem w standarcie.

Zastosowania:

Skrzynki sterownicze CU 100 jest przeznaczone do rozruchu, sterowania
i zabezpieczenia małych układów pompowych.

Zakres zastosowan w zaleznosci od rodzaju zasilania pomp:

  • Jednofazowe: dla prądów nominalnych pomp do 9A
  • Trójfazowe: dla pradów nominalnych pomp do 5A
Do pobrania

Do pobrania

 

2802413.pdf

CU 100

The control box CU 100 is designed for the control of small pumps. The CU 100 is incorporated in an IP 54 plastic cabinet and has screwed metric cable entries.

Grundfosliterature-2802413.pdf (279 KB)

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog: iSOLUTIONS

Katalog produktów Grundfos iSOLUTIONS


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl