- Temperatura cieczy
- -40 .. 150 °C
- H max
- 487 m
- Maks. przepływ
- 336 m³/h
- p max
- 50 bar
Typoszereg energooszczędnych pomp CR stosowanych w układach regulacji temperatury pozwala w efekcie na uzyskanie oszczędności pieniędzy
Niska sprawność pompy to większe zużycie energii i wyższe koszty. Dzięki klasie sprawności na światowym poziomie i doborowi pomp z szerokiego zakresu wydajności i ciśnienia, typoszereg wielostopniowych pomp odśrodkowych CR jest idealną pompą wysokociśnieniową dla klientów szukających oszczędności istotnych w budżecie operacyjnym. Zoptymalizowana konstrukcja pompy zapewnia efektywność energetyczną na światowym poziomie i w efekcie oszczędność pieniędzy.
Dla inżynierów, którzy chcą wyznaczać granice
Nowa generacja pomp CR firmy Grundfos została zaprojektowana z myślą o światowej klasy sprawności i niezawodności - z milionami konfigurowalnych rozwiązań.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Zyskaj konserwację predykcyjną dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Filmy serwisowe
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.