CR CRE Monitor

Przegląd

Przegląd

Czy jesteś zmęczony musząc regularnie serwisować swoje pompy? Czy możesz sprawdzać, kiedy chcesz, czy pracowały bezusterkowo? Dzięki przyrządowi kontrolnemu CR Monitor dni częstych przeglądów i zbędnej konserwacji okresowej minęły. Dzięki monitoringowi i śledzeniu krytycznych parametrów procesu w trybie 24/7 to inteligentne urządzenie kontrolne jest w stanie przewidzieć awarie pompy na długo zanim się zdarzą.

Wczesne ostrzeżenie umożliwia usunięcie wszelkich niesprawności zanim staną się problemem, a przez to ograniczenie nieoczekiwanych, kosztownych przestrojów do absolutnego minimum. A to skutkuje tym, że proces produkcyjny jest dużo bardziej dochodowy, zwłaszcza że CR Monitor umożliwia też bieżącą optymalizację pracy pompy pod względem sprawności i zużycia energii.

Zastosowania

  • Pompy w wymagających zastosowaniach, gdzie wymaga się zerowego czasu przestoju
  • Pompy wystawione na ekstremalne zużycie lub zapychanie przez materiały w pompowanej cieczy
  • Pompy w procesach, gdzie istotne jest ciągłe monitorowanie i regulacja

 

Cechy i zalety

  • Wykrywa spadki sprawności pompy
  • Wykrywa zbliżającą się kawitację pompy
  • Wykrywa nienormalną pracę
  • Automatycznie planuje konserwację




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Wykrywa spadki sprawności
  • Wykrywa zbliżającą się kawitację pompy
  • Wykrywa pracę w nieprawidłowym punkcie pracy
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

CR monitor

Szafa CR Monitor składa się z wszystkich koniecznych elementów takich jak wyłącznik główny, styczniki i moduły IO, podłączonych do wspólnej listwy zaciskowej.

Grundfosliterature-2138600.pdf (1 MB)

Broszura: Zdalne zarządzanie instalacją pompową GRM

Broszura: Zdalne zarządzanie instalacją ...

Internetowy system zdalnego zarządzania. Ten bezpieczny i niezawodny system zdalnego zarządzania umożliwia monitorowanie i zarządzanie Twoją instalacją pompową za pośrednictwem komputera PC podłączonego do Internetu, przy bardzo niskich kosztach.


Szafa Sterownicza DC dla przepompowni

Broszura: Szafa Sterownicza DC dla ...

Optymalizacja zużycia energii i zapobieganie zatykaniu pomp. Szafy sterownicze dla przepompowni ścieków.


Hydro MPC - Zestawy podnoszenia

Ulotka: Stałe ciśnienie przez cały czas

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro MPC w sposób bardzo łatwy i wydajny zapewniają utrzymanie stałego ciśnienia dla sieci wodociągowych i budynków wielopiętrowych. W tej ulotce dowiesz się jakie korzyści możesz uzyskać dzięki Hydro MPC


Katalog iSOLUTIONS

Katalog iSOLUTIONS

Katalog produktów Grundfos iSOLUTIONS


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl