Control MPC Szafa sterownicza

Przegląd

Przegląd

Grundfos Control MPC to szafa sterownicza ze sterownikiem CU 352,    która pozwala sterować i monitorować do sześciu jednakowych pomp połączonych równolegle. Dostarczana jest ze wszystkimi komponentami potrzebnymi do uruchomienia, i zawiera oprogramowanie przystosowane   do Twojego, indywidualnego, rozwiązania. Control MPC zminimalizuje zużycie energii i zmniejszy koszty energii prosto z szafki. Dysponując odpowiednio przystosowanym programem, masz pełną kontrolę nad pompami w swojej instalacji. Funkcje takie, jak automatyczne sterowanie kaskadowe, zapewniają najwyższą możliwą wydajność energetyczną instalacji.

Jako jedyny układ na rynku Control MPC dokładnie wie, którą – oraz ile – pomp należy wysterować, zoptymalizuje ich działanie i zminimalizuje zużycie energii, bazując na danych z charakterystyki pompy dostarczonych przez użytkownika.

Dla układu Control MPC nie ma barier komunikacyjnych. Istnieje możliwość wybrania jednego z wielu języków obsługi będących do dyspozycji, a Control MPC umożliwia komunikację z urządzeniami monitorującymi lub innymi urządzeniami zewnętrznymi przy pomocy szeregu różnych protokołów sieci przemysłowych, jak:

  • Ethernet (w Control MP standardem jest serwer VNC)
  • PROFIBUS poprzez moduły CIU
  • LON poprzez moduły CIU
  • Modbus poprzez moduły CIU
  • GSM i GPRS poprzez moduły CIU
  • PLC poprzez moduły IO 351B

 

Control MPC zaprojektowano i wykonano zgodnie z tymi samymi standardami, co inne produkty firmy Grundfos. Funkcje takie, jak ustawienie liczby pomp rezerwowych, wymuszona automatyczna zmiana pomp i zabezpieczenie przed suchobiegiem, pomagają zwiększyć niezawodność Twojej instalacji oraz skrócić czasy przestojów i kosztownych prac konserwacyjnych. Wszystko, co musisz zrobić, aby zacząć korzystać z tych zalet układu Control MPC, to podążanie za prostym i intuicyjnym kreatorem uruchomienia, który pomoże Ci nastawić potrzebne parametry    we właściwej kolejności.


Zastosowania

  • Instalacje podnoszenia ciśnienia
  • Instalacje ciepłownicze
  • Instalacje klimatyzacyjne
  • Instalacje przemysłowe
  • Przemysłowe instalcje chłodzące
  • Sieci ciepłownicze
  • Sieci chłodnicze
  • Sieci i instalacje wodociągowe


Właściwości

  • Automatyczne sterowanie kaskadowe
  • Wpływ na wartość zadaną
  • Indywidualne sterowanie pompami
  • Alternatywne wartości zadane
  • Program czasowy
  • Proporcjonalna regulacja ciśnienia
  • Naprzemienna praca pomp
  • Pompy rezerwowe
  • Uruchomienie testowe pomp
  • Pompy pilotowe (Jockey)
  • Funkcja wyłączania przy małym przepływie
  • Funkcja łagodnego wzrostu ciśnienia (minimalizuje ryzyko uderzenia hydraulicznego)
  • Praca awaryjna
  • Oszacowanie przepływu
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
  • Ethernet

    Facebook Twitter LinkedIn

Korzyści

  • Niezawodność i posta obsługa
  • Energowydajne sterowanie kaskadowe
  • Funkcja ochrony rurociągu
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Control MPC (Installation and operating instructions)

Grundfos Control MPC jest przeznaczony do sterowania i kontroli w instalacjach podnoszenia ciśnienia i obiegowych.

Grundfosliterature-970995.pdf (4 MB)

Katalog

Control MPC (Data booklet)

Grundfos Control MPC jest kompletną szafą sterowniczą z wbudowaną jednostką sterowniczą (CU 351) przeznaczoną do obsługi wielu pomp, zawierającą wyłącznik główny, styczniki, moduł IO 351, okablowanie, itp.

Grundfosliterature-3653466.pdf (2 MB)

Katalog: iSOLUTIONS

E-SOLUTIONS (KATALOG)

E-SOLUTIONS

Grundfosliterature-5235275.pdf (18 MB)

Serwis
Montaż

Montaż

Protokólarne przekazanie do eksploatacji A:

Aby uzyskać optymalne osiągi i warunki pracy, bardzo ważne jest, żeby produkt/system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie przez niech specjalizowanych narzędzi serwisowych do ustawienia parametrów pompy, gwarantują to, że klient może być pewny uzyskania najwyższej sprawności i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy zalecane jest w następujących przypadkach:

  • Gdy pompy są sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości
  • Gdy układ pompowy pracuje w ramach dużych systemów, np. automatyki budynku
  • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pompy
  • Gdy pompa nie może być zawodnym ogniwem ważnej instalacji produkcyjnej/użytkowej
  • Tam gdzie ustawienie (nastawy) produktu firmy Grundfos decyduje o prawidłowej pracy przez cały zaplanowany okres, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody. W takich przypadkach proceduralne przekazanie jest nie tylko zalecane, ale wymagane
  • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacji do dezynfekcji

 

Protokólarne przekazanie dokonywane jest krok po kroku według określonej procedury, w trakcie której sporządzany jest protokół zawierający ustawienia pompy.

Prosimy nie wahać się skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego produktu firmy Grundfos do eksploatacji.


    Facebook Twitter LinkedIn
Działanie

Eksploatacja

Serwis firmy Grundfos może doradzić Ci w kwestii sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Nie wszystkie nasze produkty potrzebują części zamiennych. Nasze pompy są zaprojektowane w sposób zapewniający niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Szczególnie w przypadku pomp, w których zastosowano nowoczesne technologie, ich wymiana jest bardziej efektywna i niezawodna niż naprawa.

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejącej instalacji pompowej

Oczywiście zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Wraz z naszymi lokalnymi, autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis, a pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.  

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcjonalności w porównaniu do monitoringu opartego na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Za pomocą harmonogramu dyżurów ten nowy system telemetryczny zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Z komputera osobistego w dowolnym miejscu zarządzający systemem może się zalogować i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać codziennie odstępstwa od harmonogramu.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. To może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.


    Facebook Twitter LinkedIn
Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Oprócz tego do dyspozycji jest wszechstronna funkcja wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcja tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.
Możliwe jest wyeksportowanie wszystkich tych dokumentów w najbardziej popularnych formatach plików, jak gif, bmp, txt, dxf, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.


    Facebook Twitter LinkedIn
Części zamienne

Części zamienne

BYĆ odpowiedzialnym, to jeden z kluczowych motywów postępowania w firmie Grundfos. Dlatego jest dla nas ważne, aby nasze pompy były projektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Dlatego oferty serwisowe firmy Grundfos, włączając części zamienne i zestawy do zamiany, są definiowane już w fazie opracowania.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych

Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby móc serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS.

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.

24-godzinna usługa dostawy części zamiennych

Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. To sprawi, że będą dostępne dla Ciebie, gdy tylko będą potrzebne.

10-letnia gwarancja

Części zamienne do pomp Grundfos, które zostaną zakupione dzisiaj, będą wciąż dostępne za 10 lat - to jest nasza gwarancja dla Ciebie.


    Facebook Twitter LinkedIn
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl