Conex, AquaCell

Przegląd

Przegląd

Conex® DIA

Seria Conex® DIA (Dosing Instrumentation Advanced–Zaawansowany Osprzęt Dozujący) jest zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze nawet dla zwykłych użytkowników. Proste menu tekstowe pozwala wykonać zadanie szybko i łatwo bez tracenia czasu na odszyfrowywanie kodów. Do wyboru jest przynajmniej siedem języków co pozwala praktycznie każdemu nawigować menu z objaśnieniami. Jednostki Conex® kontrolują się same zawsze zapewniając najwyższą jakość wody.
W czasie kalibracji  przeprowadzają kontrolę poprawności, aby zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom. Funkcja dziennika zapisuje dane czujników
i wartości kalibracji wraz z datą i godziną. Jednostki kontrolują też temperaturę i dokonują niezbędnych regulacji.

Conex® DIA-1

Uniwersalny wzmacniacz pomiarów i sterownik

Conex® DIA-1 to profesjonalne urządzenie, idealne do użycia przy dezynfekcji.
Łatwy w obsłudze interfejs posługuje się dziewięcioma językami.
Oferuje też dostęp do:

  • funkcji automatycznego samokalibrowania
  • ręcznej i automatycznej kompensacji
    temperaturowej
  • funkcji dziennika i innych.


Typoszereg Conex® DIA-1 może być włączony do kompaktowych systemów montowanych na ścianie wraz z celami pomiarowymi dostosowanymi do państwa potrzeb.

Parametry monitorowania i sterowania

  • chlor
  • dwutlenek chloru
  • ozon
  • nadtlenek wodoru
  • kwas nadoctowy
  • pH
  • redoks
  • fluorek.

 

Conex® DIA-2

Dwukanałowy wzmacniacz pomiarowy i regulator

Conex® DIA-2 zasadniczo działa jak dwa modele DIA-1 połączone w jedno urządzenie, umożliwiające pomiar i sterowanie dwoma parametrami jednocześnie. Oba parametry ukazują się na wyświetlaczu. Takie
podejście minimalizuje zapotrzebowanie na powierzchnię i czas instalacji – a jednocześnie gwarantuje wszystkie korzyści z Conex®.
Parametry monitorowania i sterowania

Parametr 1

  • chlor
  • dwutlenek chloru
  • ozon
  • nadtlenek wodoru.

Parametr 2

  • pH

 

Conex® DIA-2Q

Dwukanałowy wzmacniacz pomiarowy i wielofunkcyjny regulator

Conex® DIA-2Q to specjalna wersja DIA-2, szczególnie odpowiednia przy zmiennych przepływach. Posiada wszystkie cechy DIA-2, ale umożliwia pomiary i kontrolę większej ilości parametrów.

Parametry monitorowania i sterowania
Parametr 1

  • chlor
  • dwutlenek chloru
  • ozon
  • nadtlenek wodoru
  • kwas nadoctowy.

Parametr 2

  • pH
  • fluorek
  • redoks.

 

DIP

Trójkanałowy wzmacniacz pomiarowy i regulator do basenów

DIP (Dosing Information Pool - Osprzęt Dozujący do Basenów) jest zaprojektowany specjalnie do użycia w basenach. Dokonuje pomiaru do trzech parametrów i kontroluje dwa parametry jednocześnie, zapewniając doskonałą kontrolę jakości wody w basenie. DIP posługuje się wieloma językami, co ułatwia wykonanie wszystkich zadań zwykłemu użytkownikowi – zwłaszcza, iż wbudowana kontrola poprawności zapobiega błędom działania.

Inne zalety to: nie wymagające kontroli elektrody pomiarowe, czujnik próbek wody zapobiegający przedozowaniu oraz wybór funkcji kontrolnych.

Parametry monitorowania i sterowania
DIP mierzy do trzech parametrów jednocześnie:

  • chlor, dwutlenek chloru lub ozon
  • pH
  • redoks.

DIP kontroluje dwa parametry jednocześnie:

  • chlor, dwutlenek chloru lub ozon
  • pH.

 

Conex® DIS

Dla specjalistów osprzętu

Conex® DIS (Dosing Instrumentation Standard – Standardowy Osprzęt Dozujący) jest prostym urządzeniem wzmacniającym i sterującym. Sterownik jest zaprojektowany dla tych, którzy potrzebują oszczędnego urządzenia, a nie wymagają dodatkowych funkcji serii DIA. Wyposażony
w 16-bitowy system procesora i dający duży wybór ustawień, model DIS zapewnia wysoką jakość wody przy jednoczesnej redukcji ilości dozowanych substancji chemicznych. Łączy prostotę z wydajnością.


Conex® DIS-C

Wzmacniacz pomiarowy i sterownik przewodnictwa

Conex® mierzy przewodnictwo w zakresie procesów od mycia butelek
po odsalanie. Jest to możliwe dzięki temu, iż DIS-C jest dostępny wraz
z asortymentem sond kondukcyjnych i indukcyjnych.
Jeżeli DIS-C posiada sondy kondukcyjne, jest odpowiedni do ciśnień
do 16 bar przy 25°C. Maksymalna temperatura pracy wynosi 135°C.
Modele DIS-C z elektrodami indukcyjnymi są idealne do cieczy żrących, ponieważ pętle pomiarowe nie wchodzą w kontakt z próbką wody. Parametry monitorowania i sterowania Przewodnictwo (przy użyciu sond kondukcyjnych lub indukcyjnych).

Conex® DIS-PR

Wzmacniacz pomiarowy i regulator dla pH i redoks

Conex® DIS-PR zaprojektowany jest do kontroli i pomiarów pH i redoks. Jest to kompaktowe, oszczędne urządzenie przeznaczone dla użytkowników, którzy znają procesy pomiarów i kontroli i pragną użyć programowania numerycznego do zarządzania nimi. DIS-PR posiada zintegrowaną funkcję temperatury podnoszącą niezawodność.


Parametry monitorowania i sterowania

  • pH
  • redoks.

 

Conex® DIS-D

Wzmacniacz pomiarowy i sterownik do dezynfekcji

Conex® DIS-D zaprojektowany jest do kontroli procesów dezynfekcji  wykorzystujących chlor, dwutlenek chloru lub ozon. Aby zagwarantować niezawodną prace, DIS-D może być dostarczony z osobnym czujnikiem próbek wody, który natychmiast wykryje wszelkie braki w próbce wody
i wyśle alarm.

Parametry monitorowania i sterowania

  • chlor
  • dwutlenek chloru
  • ozon.


Cele pomiarowe i elektrody

Nasze cele pomiarowe i elektrody do procesów dozowania wykonane
są specjalnie dla wszystkich aspektów uzdatniania wody – np. wody pitnej, wody do kotłów parowych, czystej wody, basenów i do
przemysłu spożywczego takiego jak mleczarnie czy browarnictwo.


Cele pomiarowe AquaCell dla chloru, dwutlenku chloru lub ozonu.

Modułowe, potencjostatyczne cele pomiarowe są specjalnie zaprojektowane do procesów dezynfekcji. Urządzenia zawierają zintegrowane filtry z wkładami filtrującymi, regulującymi urządzeniami i pomiary temperatury. Czyszczenie hydromechaniczne lub wykonywane poprzez elektryczny silnik czyszczący – przy pomocy prostej konwersji można zawsze
przełączyć się na czyszczenie silnika później, jeżeli w chwili bieżącej wybrana zostanie wersja hydromechaniczna. Cele pomiarowe są również dostępne w wersjach odpornych na ciśnienie do zastosowania
w sytuacjach, gdzie niedopuszczalne są żadne straty ciśnienia próbek wody.

Parametry monitorowania

  • chlor
  • dwutlenek chloru
  • ozon
  • pH
  • redoks
  • temperatura.

Sondy jednogłowicowe i elektrody

Grundfos oferuje typoszereg prostych czujnikówjednogłowicowych sond
i elektrod – zaspokajającychkonkretne potrzeby pomiarowe. Szeroki wybór
gwarantuje, iż znajdą Państwo zawsze czujnik stosowny do Waszych potrzeb.

Parametry monitorowania

  • pH
  • potencjał redoks
  • temperatura
  • przewodnictwo
  • nadtlenek wodoru
  • kwas nadoctowy
  • fluorek.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: Conex DIA-1

Instrukcja: Conex DIA-1

Instrukcja montażu i eksploatacji Conex DIA-1

Instrukcja: Conex® DIA-1-A PA/HP / Conex® DIA-2Q-A PA/HP

Instrukcja: DIA-1/2-A PA/HP

Conex® DIA-1-A PA/HP / Conex® DIA-2Q-A PA/HP

Instrukcja: Conex DIA-2

Instrukcja: Conex DIA-2

Instrukcja montażu i eksploatacji Conex DIA-2

Instrukcja montażu i eksploatacji Conex DIA-2

Instrukcja: Conex DIA-2Q

Instrukcja montażu i eksploatacji Conex DIA-2Q

Instrukcja Conex DIA-G

Instrukcja: Conex DIA-G

Instrukcja montażu i eksploatacji Conex DIA-G

Instrukcja montażu i eksploatacji Conex DIA-2Q

Instrukcja: Conex DIS-D DIS-PR

Instrukcja montażu i eksploatacji Conex DIS-D, DIS-PR

Instrukcja montażu i eksploatacji Conex DIS-G

Instrukcja: Conex DIS-G

Instrukcja montażu i eksploatacji Conex DIS-G

Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny na cele pomiarowe AquaCell, przeznaczony do pomiarów wybranych parametrów istotnych w procesach dezynfekcji i uzdatniania wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia


Kontakt
Sales office
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
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl