- Temperatura cieczy
- 0 .. 95 °C
- H max
- 1 m
- Maks. przepływ
- 0.50 m³/h
- p max
- 10 bar
Oszczędzaj wodę i energię z pompami cyrkulacyjnymi COMFORT
Typoszereg pomp obiegowych COMFORT może sprawić, że czekanie na ciepłą wodę to już przeszłość dla Twoich klientów. Dostarczając ciepłą wodę natychmiast do kranów i pryszniców, typoszereg COMFORT zmniejsza zużycie energii i wody. Dzięki zastosowaniu rury powrotnej pompy COMFORT natychmiast może dostarczyć ciepłą wodę w całym budynku, eliminując w ten sposób kosztowne i irytujące oczekiwanie na ciepłą wodę w kranach. Mówiąc prosto, koszty są redukowane przy utrzymaniu komfortu uzyskiwania natychmiastowej ciepłej wody.
Rozwijaj swój biznes dzięki darmowym materiałom marketingowym
Zarejestruj się w naszym Centrum Marketingowym i otrzymaj dostęp do zdjęć, filmów i plików, które pomogą Ci promować produkty wśród swoich klientów.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.