CMV

Przegląd

Przegląd

Pionowa, wielostopniowa pompa CMV została opracowana z założeniem kompaktowości i modularności, jako dwóch jej podstawowych właściwościach, które umożliwiają liczne indywidualne rozwiązania. Pompa ta składa się zasadniczo z szeregu wymiennych modułów, z których wszystkie zostały są skonstruowane tak, aby mogły bezkolizyjnie współpracować, niezależnie od zastosowania.

Są to pompy z krótkim sprzęgłem i mechanicznym uszczelnieniem wału.

Pompy CMV dostępne są z żeliwną podstawą i częścią wylotową, podczas gdy pozostałe części omywane wodą wykonane są ze stali nierdzewnej (AISI 304/DIN 1.4301).

Zastosowania

Jako że każda pompa Grundfos CMV może być dostosowana do indywidualnych wymagań, ta rodzina pomp przeznaczona jest do wielu różnorodnych zastosowań.

Obejmują one:

  • Układy podnoszenia ciśnienia
  • Domowe instalacje zaopatrzenia w wodę
  • Systemy chłodzenia
  • Instalacje klimatyzacyjne
  • Instalacje nawadniające w ogrodnictwie
  • Małe zastosowania przemysłowe.

Cechy i zalety

    • Kompaktowa konstrukcja
    • Konstrukcja modułowa / indywidualne rozwiązania
    • Wysoka niezawodność
    • Niski poziom hałasu
    • Wysoko sprawny układ hydrauliczny
    • Silnik firmy Grundfos

        Facebook Twitter LinkedIn

    Korzyści

    • Kompaktowa budowa
    • Konstrukcja modułowa / indywidualne rozwiązania
    • Wysoka niezawodność
    Do pobrania

    Do pobrania

     

    Instrukcja

    CMV

    Template subtitle

    Grundfosliterature-3542725.pdf (3 MB)

    Kontakt
    Sales office

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Telefon

    61 650 13 00 / 801-801-112

    Faks

    61 650 13 50

    Adres

    ul. Klonowa 23 /Baranowo
    62-081 Przeźmierowo

    Strona internetowa

    http://www.grundfos.pl
    Service office

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Telefon

    601 612 602 - infolinia serwisowa

    Adres

    ul. Klonowa 23 /Baranowo
    62-081 Przeźmierowo

    Strona internetowa

    http://www.grundfos.pl