CM, CME | poziomie pompy wielostopniowe

Przegląd

Przegląd

Pozioma pompa wielostopniowa CM (z ang. Centrifugal Modular = odśrodkowa, modułowa) została zaprojektowana przy założeniu, że jej podstawowymi cechami będą zwartość i modularność, właściwości umożliwiające tworzenie wielu różnych konfiguracji. Pompa ta składa się zasadniczo z szeregu wymiennych modułów, z których wszystkie zostały skonstruowane tak, aby mogły prawidłowo współpracować, niezależnie od zastosowania.

Są to pompy z krótkim sprzęgłem (typu monoblokowego).

Różnica między pompami typoszeregów CM i CME odnosi się do silnika. Pompy CM posiadają silniki o stałych obrotach zależnych od częstotliwości sieciowej, podczas gdy silniki pomp CME mają wbudowaną przetwornicę częstotliwości.

Zarówno pompy CM, jak i CME, mają mechaniczne uszczelnienia wału.

Pompy CM i CME dostępne są w wykonaniu z żeliwa i ze stali nierdzewnej (stal nierdzewna AISI 304/DIN 1.4301 , która nadaje się na pompy do wody i cieczy niepowodujących korozji, oraz AISI 316/DIN 1.4401 , która zapewnia wysoki stopień ochrony przed korozją powodowaną przez agresywne ciecze).

Zastosowania

Pompy CM lub CME stosowane są głównie jako pompy wbudowane w produktach OEM i w domowych urządzeniach wspomagających.

Są zwarte, bezszumowe, niezawodne i elastyczne, a to czyni je optymalnym rozwiązaniem do montażu i współdziałania z innymi komponentami w dużych instalacjach.

Pompy te można montować w układach albo używać do pracy samodzielnej.

Cechy i zalety

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Modułowa budowa/indywidualne rozwiązania
  • Używane na całym świecie
  • Wysoka niezawodność
  • Łatwość serwisowania
  • Szeroki zakres pracy
  • Niski poziom hałasu
  • Wysokosprawny układ hydrauliczny
  • Części żeliwne pokryte elektrolitycznie powłoką antykorozyjną
  • Indywidualne rozwiązania
  • Silnik firmy Grundfos

Korzyści

  • Kompaktowa budowa
  • Wysoka niezawodność
  • Szeroki zakres pracy
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja - CME

CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp

Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter

Grundfosliterature-3599998.pdf (3 MB)

Katalog techniczny

CM, CME (KATALOG)

Pompy CM zostały zaprojektowane w celu spełnienia różnorodnych wymagań klientów. W procesie projektowania pomp powstało przynajmniej pięć patentów. Pompy Grundfos CM dostępne są w kilku typowielkościach o zmiennej liczbie stopni.

Grundfosliterature-2186571.pdf (13 MB)

Atest PZH - CM / CME

Atest PZH - CM, CME

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp wielostopniowych CM / CME przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia w instalacjach zasilania i podnoszenia ciśnienia


Atest PZH - Booster CM / CME

Atest PZH - CM, CME Booster

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu zestawów podnoszenia ciśnienia Booster CM / CME przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia w instalacjach zasilania i podnoszenia ciśnienia


Atest PZH - ster.ciśn. PM

Atest PZH - PM sterownik ciśnieniowy

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla sterowników ciśnieniowych PM przeznaczonych do instalacji wody zdatnej do picia


Broszura - Zestawy podnoszenia ciśnienia

Broszura - Zestawy podnoszenia ciśnienia

Folder prezentuje możliwości zastosowania typoszeregu kompaktowych, niezawodnych systemów podnoszenia ciśnienia Grundfos CM/CME Booster dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego


CM/CME - Poradnik doboru

Poradnik doboru zestawów podnoszenia ...

Poradnik doboru służy do szybkiego i łatwego znalezienia odpowiedniego rozwiązania pompowego na potrzeby domowych instalacji. Graficzne przedstawienie zastosowań ułatwi wybór idealnego urządzenia.


CM PM1 Booster - Mały zestaw

Karta katalogowa: CM PM1 Booster

Ulotka zawiera informacje handlowe i podstawowe dane techniczne o zestawie podnoszenia ciśnienia Grundfos CM wyposażonym w sterownik ciśnienia PM1 do budownictwa jedno- i wielorodzinnego


CM PM2 Booster - Mały zestaw

Karta katalogowa: CM PM2 Booster

Ulotka zawiera informacje handlowe i podstawowe dane techniczne o zestawie podnoszenia ciśnienia Grundfos CM wyposażonym w sterownik ciśnienia PM2


CMBE Booster - Mały zestaw

Karta katalogowa: CMBE Booster

Ulotka zawiera informacje handlowe i podstawowe dane techniczne o zestawie podnoszenia ciśnienia Grundfos CME wyposażonym w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości


Przewodnik doboru: Pompy do instalacji wody deszczowej

Przewodnik doboru: Pompy do instalacji ...

Pompy do instalacji wody deszczowej - przewodnik doboru


Katalog: Pompy do domu i ogrodu

Katalog: Pompy do domu i ogrodu

Dzięki pompom Grundfos możesz podlewać swój ogród racjonalnie, korzystając z naturalnych zasobów wody. Bez względu na to, czy będziesz pobierać wodę z rzeki, stawu, zbiornika czy studni, będziesz wykorzystywać z wody gruntowej, deszczowej czy powierzchniowej – w ofercie Grundfos zawsze ...


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl