CM, CMBE, CMB-SP | małe zestawy podnoszenia ciśnienia

Przegląd

Przegląd

Zestawy podnoszenia ciśnienia Grundfos CM to kompletne systemy podnoszenia ciśnienia w instalacjach zaopatrzenia w wodę przeznaczone dla budownictwa, małych budynków komercyjnych, czy zastosowań przemysłowych. Rozwiązanie wyposażone jest we wszystkie elementy niezbędne do podnoszenia ciśnienia w domowych instalacjach zasilania w wodę. Zestawy, w zależności od typu, wyposażone są w pompę typu Grundfos CM, w sterownik ciśnieniowy Grundfos PM lub łącznik ciśnienia lub też w silnik o regulowanej prędkości (pompa CME) oraz zbiornik ciśnieniowy.

Grundfos oferuje następujące warianty małych zestawów podnoszenia ciśnienia CM Booster:

  • CME Booster (CMBE) - Zestaw Grundfos CME dający maksymalny komfort i stałe ciśnienie,
  • CM Booster PM1 lub PM2 (CMB PM1, CMB PM2) - Zestaw Grundfos CM wyposażony w sterownik ciśnienia PM2 lub PM1
  • CM Booster PT (CMB PT) - Zestaw Grundfos CM wyposażony w łącznik ciśnienia,
  • CM-SP Booster PM1 lub PM2 – samozasysający zestaw Grundfos CM wyposażony w sterownik ciśnienia PM1 lub PM2,

Zestawy podnoszenia ciśnienia Grundfos CM to pierwszorzędny wybór spośród dostępnych na rynku podobnych rozwiązań.


CME Booster (CMBE)

CME Booster (CMBE) zapewnia utrzymanie stałego ciśnienia wody w domowych instalacjach zaopatrzenia w wodę, niezależnie od warunków pracy lub ciśnienia wejściowego. Oznacza to, że użytkownik końcowy nie będzie miał problemów z wahaniem ciśnienia wody niezależnie od wzrostu lub spadku popytu. CMBE utrzymuje stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie. Stałe ciśnienie wody zapewnia korzyści w postaci większego komfortu użytkowników.

Ponadto CME Booster pozwala na indywidualne nastawy ciśnienia. Za pomocą jednego przycisku poziom ciśnienia jest zwiększany lub zmniejszany, w zależności od potrzeb.

Funkcje

  • Stałe ciśnienie dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości
  • Kompaktowa budowa
  • Solidna konstrukcja, stal nierdzewna (AISI304)
  • Łatwy montaż
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
  • Niski poziom hałasu, 55 dB(A)


CM Booster PM1 lub PM2

CM Booster PM1 lub PM2 używany jest głównie w celu podnoszenia ciśnienia w domowych instalacjach zaopatrzenia w wodę i w małych budynkach użyteczności publicznej, tj: bloki mieszkalne, szkoły, małe hotele, małe budynki biurowe. CM Booster składa się z pompy Grundfos CM i sterownika ciśnienia PM1 lub PM2. Sterownik PM1 umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy odpowiednio do zapotrzebowania i zabezpiecza pompę przed suchobiegiem. Sterownik PM2 umożliwia dokonywanie nastaw ciśnienia. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę w zakresie wyboru poziomu ciśnienia przy załączaniu pompy. Sterownik PM2 chroni także pompę przed pracą z suchobiegiem.

Funkcje

  • Kompaktowa budowa
  • Łatwy montaż
  • Automatyczne resetowanie alarmów
  • Zestaw CM Booster PM1 - ciśnienie załączania 1,5 lub 2,2 bar
  • Zestaw CM Booster PM2 - nastawialne ciśnienia załączania (1,5 – 5 bar)
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
  • Zapobieganie częstemu załączaniu/wyłączaniu (wykrywanie nieszczelności)
  • Maksymalny czas pracy ciągłej.


CM Booster PT / CM Booster PS

Zestaw Grundfos CM Booster PT oraz CM Booster PS stosowany jest do automatycznego uruchomienia się i podnoszenia ciśnienia w instalacjach domowych lub rolniczych jak również w instalacjach w których mogą pojawić się małe nieszczelności. Zestaw podnoszenia ciśnienia CM Booster PT jako kompaktowa jednostka składa się z pompy Grundfos CM, łącznika ciśnienia i zbiornika membranowego. Dostarczony zestaw jest gotowy do użycia z wstępnie nastawionym ciśnieniem załączania i wstępnym ciśnieniem w zbiorniku membranowym. Zakres ciśnienia wynosi w przybliżeniu 1 bar.

Zestaw Grundfos CM Booster PS składa się z pompy Grundfos CM, zaworu 5-drogowego i łącznika ciśnienia. Aby zestaw podnoszenia ciśnienia był kompletny, musi być wyposażony w zbiornik membranowy. Można użyć własny zbiornik membranowy lub zamówić jeden ze zbiorników Grundfos GT, który idealnie pasuje do zestawu podnoszenia ciśnienia.

Funkcje

  • Pompa CM
  • Zbiornik membranowy (CM Booster PT) (minimalizuje liczbę załączeń pompy)
  • Zabezpieczenie silnika (tylko silniki 1-faz.)
  • Praca automatyczna


CMB-SP PM1 lub PM2

CMB-SP PM1/PM2 to kompaktowy samozasysający zestaw CM Booster ze sterownikiem ciśnienia PM1 lub PM2. Sterownik ciśnienia PM1 umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy odpowiednio do zapotrzebowania i zabezpiecza pompę przed suchobiegiem. Zestaw ze sterownikiem PM2 umożliwia dokonywanie nastaw ciśnienia. Sterownik ciśnienia PM2 umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy odpowiednio do zapotrzebowania i zabezpiecza pompę przed suchobiegiem. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę w zakresie wyboru poziomu ciśnienia przy załączaniu pompy. Zestaw przeznaczony jest do domowych instalacji zaopatrzenia w wodę.

Funkcje

  • Kompaktowość
  • Samozasysanie w ciągu pięciu minut
  • Łatwy montaż
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
  • Zapobieganie częstemu załączaniu/wyłączaniu (wykrywanie nieszczelności)
  • Niski poziom hałasu, 55 dB(A)
  • Zestaw CM-SP Booster PM1 - ciśnienia załączania 1,5 lub 2,2 bar
  • Zestaw CM-SP Booster PM2 - nastawialne ciśnienia załączania (1,5 – 5 bar).


Zastosowania

Zestawy Grundfos CM Booster używane są głównie w celu podnoszenia ciśnienia w domowych instalacjach zaopatrzenia w wodę i w małych budynkach użyteczności publicznej, tj: bloki mieszkalne, szkoły, małe hotele, małe budynki biurowe.

Korzyści

  • kompaktowy
  • łatwy w montażu
  • zabezpieczenie przed suchoobiegiem
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: CM Booster PM1

CM Booster PM1

Supplement to Quick Guide

Grundfosliterature-3603830.pdf (382 KB)

Instrukcja: CMB, CMB-SP

CMB, CMB-SP Booster PM1

Supplement to Quick Guide

Grundfosliterature-3373522.pdf (609 KB)

Instrukcja: CMB, CMB-SP PM2

CMB, CMB-SP Booster PM2

Supplement to Quick Guide

Grundfosliterature-3603861.pdf (613 KB)

Instrukcja: CM Booster PS

CM Booster PT (Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i inne ważne informacje)

Template subtitle

Grundfosliterature-3496570.pdf (1 MB)

Instrukcja: CM Booster PT

CM BOOSTER PT - Horizontal (Quick Guide)

CM BOOSTER PT

Grundfosliterature-3501107.pdf (4 MB)

Instrukcja: CME Booster

CME Booster

CME Booster

Grundfosliterature-3153104.pdf (411 KB)

Atest PZH - CM / CME

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp wielostopniowych CM / CME przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia w instalacjach zasilania i podnoszenia ciśnienia

Pobierz PDF

Atest PZH - CM / CME


Atest PZH - Booster CM / CME

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu zestawów podnoszenia ciśnienia CM / CME przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia w instalacjach zasilania i podnoszenia ciśnienia

Pobierz PDF

Atest PZH-Zest.hydrof. CM/CME


Atest PZH - ster.ciśn. PM

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla sterowników ciśnieniowych PM przeznaczonych do instalacji wody zdatnej do picia

Pobierz PDF

Atest PZH - ster.ciśn. PM


Broszura - CM zestawy podnoszenia ciśnienia

Broszura - CM zestawy podnoszenia ...

Folder prezentuje możliwości zastosowania typoszeregu kompaktowych, niezawodnych systemów podnoszenia ciśnienia Grundfos CM/CME Booster dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego


CM/CME - Poradnik doboru

CM/CME - Poradnik doboru

Folder zawiera proste porady w zakresie doboru domowych zestawów podnoszenia ciśnienia CM/CME


CM PM1 Booster - mały zestaw

CM PM1 Booster - zestaw podnoszenia ...

Ulotka zawiera informacje handlowe i podstawowe dane techniczne o zestawie podnoszenia ciśnienia Grundfos CM wyposażonym w sterownik ciśnienia PM1 do budownictwa jedno- i wielorodzinnego


CM PM2 Booster - mały zestaw

CM PM2 Booster - zestaw podnoszenia

Ulotka zawiera informacje handlowe i podstawowe dane techniczne o zestawie podnoszenia ciśnienia Grundfos CM wyposażonym w sterownik ciśnienia PM2


CMBE BOOSTER

CMBE Booster - zestaw podnoszenia

Ulotka zawiera informacje handlowe i podstawowe dane techniczne o zestawie podnoszenia ciśnienia Grundfos CMBE wyposażonym w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości


Ulotka

CMBE Booster - ulotka

Grundfos CMBE to kompaktowy zestaw podnoszenia ciśnienia przeznaczony do domowych instalacji zaopatrzenia w wodę oraz małych budynków użyteczności publicznej.


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl