CIM/CIU Moduł komunikacyjny

Przegląd

Przegląd

Koncepcja przemysłowej sieci informatycznej firmy Grundfos jest idealnym rozwiązaniem dla całościowego sterowania pompami i układami pompowymi. Moduł interfejsu komunikacyjnego (ang. CIM = Communication Interface Module) i zespół interfejsu komunikacyjnego (ang. CIU = Communication Interface Unit) umożliwiają transmisję danych poprzez sieci otwarte i interoperacyjne.

Interfejsy komunikacyjne Grundfos CIM/CIU cechują się łatwością montażu i rozruchu, przyjaznością dla użytkownika, i bardzo dobrym stosunkiem ceny do wartości w długim okresie czasu. Dla ułatwienia integracji w cieci i łatwego rozumienia punktów danych wszystkie moduły bazują na standardowych profilach funkcjonalnych.

Moduły CIM są modułami rozszerzającymi, które umożliwiają komunikację z pompami typu E o mocy od 11 do 22 kW oraz nowym dedykowanym sterownikiem dla pomp do ścieków.

Zespół interfejsu komunikacyjnego CIU przeznaczony jest dla produktów z interfejsem sieci GENIbus, takich jak małe pompy typu E, pompy cyrkulacyjne i wspomagające. Zespoły CIU mają wbudowany zasilacz na napięcie 24 do 240 V i są przygotowane do zawieszenia na ścianie lub na szynie DIN.

Interfejsy CIM/CIU podtrzymują następujące standardy sieci przemysłowych:

  • GENIbus
  • LONworks
  • BACnet MS/TP
  • BACnet IP (przez Internet)
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP (przez Internet)
  • Profibus DP
  • PROFINET IO (przez Internet)
  • GSM / GPRS / SMS (z Modbus TCP protocol on "GPRS" / i Modbus RTU on "GSM")
  • COMLI
  • GRM (Grundfos Remote Management)
  • Sygnał analogowy poprzez typoszereg CIU xx1 (CIU 251, CIU 271)
  • Komunikacja bezprzewodowa z produktami z funkcją AUTOADAPT + SQFlex

Zastosowania

  • CIM/CIU 100/110 LON jest stosowany głównie do instalacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
  • CIM/CIU 150 Profibus DP jest stosowany głównie do automatyzacji fabryk i procesów
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU jest stosowany do wielofunkcyjnej automatyzacji np. HVAC i obróbki ścieków
  • CIM/CIU 250 GSM jest stosowany głównie do instalacji zaopatrzenia w wodę i obróbki ścieków
  • CIM/CIU 271 GRM jest stosowany wraz z systemem zarządzania Grundfos Remote Management
  • CIM/CIU 300 BACnet jest stosowany do automatyki budynków

Cechy i zalety

  • Oparte na standardowych profilach funkcjonalnych
  • Przygotowane do przyszłych standardów komunikacji
  • Współpracują z obszerną gamą produktów Grundfos
  • Łatwe w instalacji i eksploatacji
  • Elastyczne zasilanie elektryczne

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Prosty montaż i rozruch
  • Elastyczne zasilanie elektryczne
  • Oparte na standardowych profilach funkcjonalnych
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcje: zbiór

Instrukcje: zbiór

Instrukcje montażu i eksploatacji: zbiór instrukcji

Pobierz PDF

Pobierz ZIP - 14,7 MB


Katalog: Grundfos iSOLUTIONS

Katalog: Grundfos iSOLUTIONS

Katalog techniczny produktów Grundfos iSOLUTIONS


Katalog: Osprzęt do pomp dozujących

Katalog: Osprzęt do pomp dozujących

Katalog techniczny - osprzęt do pomp dozujących


Moduł komunikacyjny BACnet MS/TP

Moduł komunikacyjny BACnet MS/TP

Dla automatyki budynku. CIM/CIU 300 są standardowymi modułami przeznaczonymi do transmisji danych pomiędzy siecią BACnet MS/TP a pompą Grundfos. Interfejs komunikacyjny bazuje na standardowej strukturze obiektowej BACnet, co pozwala na bezpośredni dostęp do danych za pośrednictwem sieci.


Moduł komunikacyjny LON

Moduł komunikacyjny LON

Prosta integracja z systemem zarządzania budynkiem. Umożliwiają one wymianę danych między instalacją pompową Grundfos a systemem zarządzania budynkiem. Interfejs komunikacyjny jest kompatybilny z profilem funkcyjnym LONmark 8120 “Pump Controller”, co zapewnia możliwość wymiany danych z innymi ...


Moduł komunikacyjny Modbus

Moduł komunikacyjny Modbus

Dla automatyki - CIM/CIU 200 są standardowymi modułami przeznaczonymi do transmisji danych pomiędzy magistralą z protokołem Modbus RTU a pompą lub sterownikiem Grundfos. Umożliwiają one wymianę danych między instalacją pompową Grundfos a sterownikiem PLC lub systemem SCADA


Moduł komunikacyjny GSM/GPRS

Moduł komunikacyjny GSM/GPRS

Moduł komunikacyjny GSM/GPRS dla Sterowników Dedykowanych i pomp sciekowych z funkcja AUTOADAPT – do zdalnego monitorowania i sterowania procesami technologicznymi CIM 250 jest standardowym modułem do bezprzewodowej transmisji danych przez sieci GSM/GPRS


Moduł komunikacyjny Profibus

Moduł komunikacyjny Profibus

Dla automatyki - CIM/CIU 150 są standardowymi modułami przeznaczonymi do transmisji danych pomiędzy magistralą z protokołem Profibus DP a pompą lub sterownikiem Grundfos. Umożliwiają one wymianę danych między instalacją pompową Grundfos a sterownikiem PLC lub systemem SCADA.


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl