BMP – pompy tłoczkowe modułu ciśnieniowego

Przegląd

Przegląd

Grundfos BMP, pompy tłoczkowe modułu ciśnieniowego, przeznaczone są do tłoczenia cieczy pod wysokim ciśnieniem. Pompy te bazują na osiowym ruchu posuwisto-zwrotnym tłoczka, dzięki czemu mają bardzo lekką i zwartą budowę.

Jest to wyporowa pompa wodna z tarczą napędową o ruchu precesyjnym. Pompa BMP została zaprojektowana tak, aby mogła obsługiwać przemysłowe instalacje wodociągowe. Pompy Grundfos BMP zapewniają sprawność ogólną do 88% i ograniczoną wielkość pików ciśnienia dzięki konstrukcji wielotłoczkowej. Stanowią one doskonały wybór wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pewna i kompaktowa pompa na średnie lub wysokie ciśnienie.

Zastosowania

Pompy BMP nadają się do różnorodnych zastosowań, od pompowania wody pitnej do pompowania chemikaliów. Można je stosować w szerokim zakresie instalacji pompowych, w których osiągi i materiały pompy muszą spełniać specyficzne wymagania. Przykłady zastosowań:

  • Czyszczenie/mycie
  • Wtryskiwanie
  • Wytwarzanie mgły wodnej
  • Procesy technologiczne

Cechy i zalety

  • Wysoka sprawność
  • Małe rozmiary i ciężar
  • Generuje tylko nieznaczne pulsacje po stronie tłocznej
  • Nie wymaga konserwacji prewencyjnej
  • Długi okres eksploatacji
  • Niewiele części ulegających zużyciu
  • Szeroki zakres regulacji obrotów
  • Duża zdolność do recyrkulacji bez przegrzania (do 90%)
  • Smarowanie tłoczoną cieczą

    Facebook Twitter LinkedIn

Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Wysoka sprawność
  • Efektywność ekonomiczna
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

BMP, -N, -R

Template subtitle

Grundfosliterature-6950.pdf (1 MB)

Katalog

Katalog

Katalog techniczny wysokociśnieniowych pomp tłoczkowych


BMP - Uzdatnij swoje przedsiębiorstwo

Broszura: Uzdatnij swoje ...

Uzdatnianie wody w dzisiejszych czasach to spory kompleks i wymagający rynek, który stawia ogrom różnorodnych wyzwań technologicznych. Dlatego klienci, którzy zwracają się do dostawcy rozwiązań pompowych i systemów dezynfekcyjnych chcą być pewni, że skorzystają z najlepszego doświadczenia ...


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl