BME, BMET

Przegląd

Przegląd

Moduły Grundfos BME to wielostopniowe pompy głębinowe wbudowane w tuleję ze stali nierdzewnej. Pompa ta jest napędzana poprzez głowicę z kołem pasowym klinowym za pomocą standardowego silnika elektrycznego. Łożysko kulkowe koła pasowego wyposażone jest w układ automatycznego smarowania i chłodzenia.

Nacisk osiowy wywierany przez pompę przejmowany jest przez wbudowane łożysko wzdłużne.

Moduły BMET składają się z modułu BME i drugiej pompy głębinowej firmy Grundfos, napędzanej za pomocą turbiny Peltona i połączonej szeregowo z pierwszą pompą. Moduły te przeznaczone są do użycia w instalacjach odwróconej osmozy, gdzie energia z wynikowego koncentratu o wysokim ciśnieniu jest odzyskiwana przez turbinę. Zapewnia to oszczędności do 34 % energii w porównaniu z instalacjami konwencjonalnymi.

Zastosowania

  • Uzdatnianie wody w instalacjach ultrafiltracji
  • Uzdatnianie wody w instalacjach odwróconej osmozy
  • Systemy podnoszenia ciśnienia

Cechy i zalety

  • Całość ze stali nierdzewnej
  • Niski poziom hałasu
  • Prosty montaż
  • Konstrukcja modułowa
  • Budowa kompaktowa
  • Brak przecieków




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Pompa i rama ze stali nierdzewnej
  • Duże przepływy i wysokości podnoszenia
  • Odzysk energii do 34 %
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

BME, BMET (Multi language)

Grundfos booster modules BME and BMET are supplied from the factory in boxes in which they should remain until they are to be installed. The modules are ready for installation.

Grundfosliterature-1486.pdf (5 MB)

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl