AMD-AMG-AFG

Przegląd

Przegląd

Mieszadła szybko- i wolnoobrotowe zapewniają równomierne rozprowadzenie cząstek w ściekach i osadach, zapobiegając sedymentacji i wspierając procesy oczyszczania.

Typoszereg pokrywa cały zakres od małych mieszadeł szybkoobrotowych, idealnych do pompowni prefabrykowanych, do dużych mieszadeł wolnoobrotowych stworzonych dla dużych zbiorników i basenów. Infrastruktura ściekowa jest dla nich oczywistym obszarem zastosowania – począwszy od sieciowych przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków – lecz zdolność mieszania typoszeregów AMD, AMG, i AFG jest również doceniana przez specjalistów od przemysłu i rolnictwa na całym świecie.

Zastosowania

Prezentowane mieszadła szybko- i wolnoobrotowe przeznaczone są do mieszania, tj. homogenizacji i podtrzymania zawiesin w cieczach w:

  • Miejskich oczyszczalniach ścieków
  • Urządzeniach przeróbki osadów
  • Przepompowniach ścieków
  • Zakładowych oczyszczaniach ścieków
  • Procesach przemysłowych
  • Rolnictwie
  • Zakładach produkcji biogazu

Opisywane tutaj mieszadła szybko- i wolnoobrotowe wyposażone są w wirniki śmigłowe wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału kompozytowego o średnicy od 180 mm do 2600 mm i prędkości obrotowej pomiędzy 22 min-1 a 1400 min-1.

Cechy i zalety

  • Szeroki zakres osprzętu do elastycznego montażu
  • Prosta konserwacja i serwis
  • Elektroniczny czujnik przecieku
  • Uszczelnienie wału zabezpieczone przed materiałami ściernymi
  • Wirniki śmigłowe ze stali nierdzewnej lub żywicy poliamidowej ulegające samooczyszczeniu
  • Wirniki śmigłowe o mocnej budowie
  • Silnik w obudowie ze stali nierdzewnej lub żeliwa




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Rozległy obszar pracy
  • Wysoko sprawne niezapychające się wirniki śmigłowe
  • Elektroniczny czujnik przecieku
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji mieszadeł AMD-AMG-AFG

Katalog techniczny

Katalog techniczny

Katalog techniczny mieszadeł szybko i wolnoobrotowych AMD-AMG-AFG

AMD-AMG-AFG - Mieszadła

Ulotka: Mieszadła szybko- i ...

Ulotka zawiera podstawowe informacje o wysokowydajnych zatapialnych mieszadeł szybko- i wolnoobrotowych do oczyszczalni ścieków.


Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl