ALPHA2 L (N)

Przegląd

Przegląd

Pompa ALPHA2 L (N), zamontowana w instalacjach do cyrkulacji ciepłej wody w domach jedno- i wielorodzinnych, umożliwia korzystanie z ciepłej wody bez oczekiwania. Pompa posiada korpus ze stali nierdzewnej. Silnik pompy charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną – minimalny pobór mocy wynosi 7 W. Pompa ALPHA2 L (N) powinna być montowana na powrocie. ALPHA2 L (N) skutecznie eliminuje straty wody przy bardzo małym zużyciu energii elektrycznej – zwiększając jednocześnie komfort przy korzystaniu z ciepłej wody przez mieszkańców.

ZALETY I KORZYŚCI

  • Wysoka sprawność – dzięki zastosowaniu silnika z magnesem trwałym
  • Łatwe podłączanie zasilania elektrycznego – dzięki wtyczce ALPHA
  • Czytelny panel sterujący - intuicyjna obsługa
  • Niski pobór mocy: 7 W - 45 W
  • Krótki czas zwrotu nakładów na zakup pompy – efektywne kosztowo rozwiązanie cyrkulacji ciepłej wody
  • Kompaktowa konstrukcja – niewielka wymagana przestrzeń niezbędna do montażu pompy
  • Łatwy dobór pompy – jedna pompa zastępuje cały dotychczasowy typoszereg pomp UP N
  • Współczynnik sprawności min. (EEI ≤ 0.23) (kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI ≤ 0.20)

POMPA Z ATRAKCYJNYM ZWROTEM INWESTYCJI

Każdą dotychczasową pompę UP N można zastąpić nową pompą ALPHA2 L (N). Czas zwrotu nakładów na zakup pompy, czyli czas zwrotu inwestycji, jest wyjątkowo krótki. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia, jak duże roczne oszczędności można osiągnąć dzięki wymianie każdej z trzech różnych pomp UP N na pompę ALPHA2 L (N).

ALPHA2 L (N) może pracować z trzema różnymi prędkościami obrotowymi, dzięki czemu można nią łatwo zastąpić każdą z pomp z typoszeregu UP (N). Ponadto ALPHA2 L (N) może utrzymywać stałą różnicę ciśnienia (dwie charakterystyki regulacji) lub pracować z proporcjonalną różnicą ciśnienia (dwie charakterystyki regulacji).





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Wysoka sprawność – dzięki zastosowaniu silnika z magnesem trwałym
  • Łatwe podłączanie zasilania elektrycznego – dzięki wtyczce ALPHA
  • Czytelny panel sterujący - intuicyjna obsługa
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja montażu i eksploatacji pompy ALPHA2 L (N)a

ALPHA2 L (Installation and operating instructions)

Pompa obiegowa GRUNDFOS ALPHA2 L jest przeznaczona do obiegu wody w instalacjach grzewczych.

Grundfosliterature-1191230.pdf (7 MB)

Katalog techniczny

Seria 100 (KATALOG)

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Grundfosliterature-1356953.pdf (6 MB)

Atest PZH - ALPHA2

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp ALPHA2 N (gdzie N oznacza wykonanie ze stali nierdzewnej) przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia


ALPHA2 L N

Ulotka - ALPHA2 L N

ALPHA2 L N - Pompa o wysokiej efektywności energetycznej do domowych instalacji ciepłej wody. Ulotka zawiera podstawowe informacje na temat pompy ALPHA2 L N


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl