- Temperatura cieczy
- 0 .. 95 °C
- H max
- 6 m
- Maks. przepływ
- 4 m³/h
- p max
- 10 bar
Uniwersalna pompa do zamiany i wymiany
ALPHA1 L jest uniwersalną pompą obiegową do wymiany i modernizacji. Może on zastąpić większość starych pomp obiegowych Grundfos w urządzeniach - takich jak kotły - i jest wygodną i niezawodną opcją dla zastąpienia tysięcy starych, obecnie niewydajnych pomp.
Dzięki kompaktowej budowie, prostemu podłączeniu do kabli sygnałowych kotła (PWM) i tolerancji na wyższe temperatury otoczenia, ALPHA1 L bezproblemowo współpracuje z większością kotłów wyposażonych w pompy Grundfos, niezależnie od marki kotła. Ułatwia to wymianę uszkodzonych lub nieefektywnych pomp bez konieczności stosowania dodatkowych części.
Rozwijaj swój biznes dzięki darmowym materiałom marketingowym
Zarejestruj się w naszym Centrum Marketingowym i otrzymaj dostęp do zdjęć, filmów i plików, które pomogą Ci promować produkty wśród swoich klientów.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Pobierz modele BIM
Oferta usług serwisowych
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.